お世話になっております。
他の人が作ったe2studioのプロジェクトをインポートしてビルドしようとすると以下のエラーがでてビルドすることができません。(自分で新規作成したプロジェクトは正常にビルドできます。)正しくビルドするにはどういう手順を踏めばよいのでしょうか?
こちらが行った手順はファイル→インポート→既存プロジェクトをワークスペースへ→ルート
ディレクトに他の人が作ったプロジェクトのTOP階層を指定→終了です。Extracting support files...[ERROR] No toolchain set or toolchain not integrated.13:21:43 **** プロジェクト xxxxxxx に対する構成 HardwareDebug の 逐次ビルド ****make -j4 all 実行できませんエラー: PATH でプログラム "make" が見つかりませんPATH=[C:/Renesas/e2_studio/eclipse//features/com.renesas.jre.win32.win32.x86_1.8.0.65/jre/bin/client;C:/Renesas/e2_studio/eclipse//features/com.renesas.jre.win32.win32.x86_1.8.0.65/jre/bin;C:/Renesas/e2_studio/eclipse//features/com.renesas.jre.win32.win32.x86_1.8.0.65/jre/lib/i386;C:\INSTANTCLIENT;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Symantec\VIP Access Client\;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AGL;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files\doxygen\bin;C:\Windows\system32\config\systemprofile\.dnx\bin;C:\Program Files\Microsoft DNX\Dnvm\;C:\Program Files\nodejs\;C:\Program Files (x86)\HBM\catmanEasy;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\OrCAD\OrCAD_16.6_Lite\tools\pcb\bin;C:\OrCAD\OrCAD_16.6_Lite\tools\fet\bin;C:\OrCAD\OrCAD_16.6_Lite\OpenAccess\bin\win32\opt;C:\OrCAD\OrCAD_16.6_Lite\tools\bin;C:\OrCAD\OrCAD_16.6_Lite\tools\Capture;C:\OrCAD\OrCAD_16.6_Lite\tools\PSpice;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files (x86)\Microsoft VS Code\bin;C:\Users\yakubo\AppData\Roaming\npm;C:\Renesas\e2_studio\eclipse;]13:21:43 ビルドが完了しました(所要時間 42ms)