M51995APの間欠動作開始のVF電圧は?

お世話になります。

廃番になった電源IC・M51995APで申し訳ないのですが、この電源ICを使用したスイッチング電源回路にて

間欠動作を開始するVF端子電圧にバラツキがあります。

 ・VF端子電圧にて、3.1Vで間欠動作を開始する物もあれば、1.6Vまで間欠動作をしない物もある。

  (間欠動作の開始 = CT端子の電圧上昇の開始)

 

カレントリミット回路が働いている条件にて、M51995APの間欠動作回路が動作開始するVF端子の電圧は

VTHTIME以下と記載されているのですが、2.7~3.3Vの範囲で開始するのでしょうか?

それとも3.3V以下として範囲の規定は無いのでしょうか?

 

何方かご教授願えないでしょうか?

Parents
  • Matsuzouさん

    このICを使ったことはありませんけれども、データシートの数値だけ見て答えています。

    温度が高いと電圧が低くなる傾向あるようですね。
    また、データシートを見る限りは、2.7V以上必要と読めますけれども、データシートの記述はlimitという表現がありますから低い方の規定はありません。製品のバラツキによっては1.6Vもありそうです。

Reply
  • Matsuzouさん

    このICを使ったことはありませんけれども、データシートの数値だけ見て答えています。

    温度が高いと電圧が低くなる傾向あるようですね。
    また、データシートを見る限りは、2.7V以上必要と読めますけれども、データシートの記述はlimitという表現がありますから低い方の規定はありません。製品のバラツキによっては1.6Vもありそうです。

Children
No Data