こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんの温湿度センサPmodTMボード(ルネサス クイックコネクトIoT)を買ったのでTB-RX671で触ろうとしています。搭載されている温湿度センサHS3001のデータシートを見たところ、測定開始トリガを掛けるI2Cコマンドは以下の画面コピーのフォーマットになっていて、I2Cのデータライトなのですがデータ数が0の形になっていました。他方、RXスマートコンフィグレータが生成したCGコンポーネントのソースでは、以下の画面コピーの通り、I2C通信API関数内でデータライトのデータ数が0の場合は、何もしない、という処理になっていました。(おそらく、このエラーチェック?は後付の処理で、本来はエラーコードを返すところだけれど、既に戻り値がvoidの関数として規定されていたので、こういう処理になったのだろう、という気がします。)何か、ひと工夫しないと扱えない、っぽい気配です、、、(だから温湿度センサなのに重厚?ミドルウェアがやたら念入りに用意されていたのかなぁ、、、)温湿度センサHS3001のデータシートの画面コピーwww.renesas.com/jp/ja/document/dst/hs300x-datasheetRXスマートコンフィグレータが生成したCGコンポーネントのソースの画面コピー[関連リンク]US082-HS3001EVZ 温湿度センサ PmodTM(ルネサス クイックコネクトIoT) 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/sensor-products/humidity-sensors/us082-hs3001evz-relative-humidity-sensor-pmod-board-renesas-quick-connect-iot[追記]ちなみに、TB-RX671のPmod TMタイプ6Aの標準実装のコネクタの配線ですけど、こういう配線になってました。TB-RX671の回路図の画面コピーwww.renesas.com/jp/ja/document/sch/target-board-rx671-schematicTB-RX671 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rtk5rx6710c00000bj-target-board-rx671
こんにちは。NoMaYです。温湿度センサHS300xに加えて、気体流量センサFS2012やガスセンサZMOD4410/ZMOD4510のセンサミドルウェアが追加されたRX Driver Package V1.32がリリースされていたので、CS+での単体RXスマートコンフィグレータでダウンロードするにはどうするのか、ちょっと試してみました。以下、画面コピーです。