コンパレータの HA17393A が廃止品となり、特性を比較しながら代替品を探していました。HA17393A の特性を見ていると同相入力電圧範囲が、VCM+が3.5V(Min)、VCM-が0V(Max) となっていますが、これはつまり同相入力電圧は 0~3.5V ということでよいのでしょうか?電源電圧は最大36Vなのに3.5Vは低すぎるのではないか?という疑問と、他のコンパレータのデータシートでは 0(Min)~Vcc-1.5(Max) などという表記のが多いため、表記の違いに戸惑いがあり質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
経験からの予想です。基本的に全品で納入仕様書の全項目をテストすると考えます。信頼性は仕様書に入れずに試験結果レポートを添付するのが一般的です。データシートは仕様書とは異なるのですが、表向きにはVCC=36Vで特性を確認しておらずTa=25℃Vcc=5.0Vのみでサンプル評価あるいはテストを実施しているのでこのような表記になったと予想します。ユーザーは、回路構成図やグラフや自分で評価して判断することになります。もちろんルネサス様の営業や営業技術のサポートは得られます。
kijoさん
表向きにはそう考えれるんですね。古いコンパレータなのでデータシートに書く項目も最近とは違っているのかもしれません。仰られるように今回は使用電圧で問題ないか評価を行って判断したいと思います。この度は有難うございました。