やりたいこと RX231マイコンに24Vのパルス波(最大電流10A)をコンバータで5Vにしてマイコンに入力したい。
わからないこと マイコンにどれほどの電流を入れられるのか。またどうやって電流を小さくすればよいか。
たに さん、こんにちは。NoMaYと申します。RX231のI/Oポートの入力電流という意味でしょうか?その意味で返答するならば、RX231のハードウェアマニュアルの以下の電流値の1.0μAとか0.2μAとかということになるのですが、そういう質問でしょうか?
表50.5 DC特性(3)条件:1.8V≦VCC = VCC_USB = AVCC0≦5.5V、VSS = AVSS0 = VSS_USB = 0V、Ta = –40~+105°C項目記号 min typ max 単位 測定条件入力リーク電流RES#、MD、ポート35 |Iin| — — 1.0 μA Vin = 0V、VCCスリーステートリーク電流(オフ状態)5Vトレラント対応ポート |ITSI| — — 1.0 μA Vin = 0V、5.8V5Vトレラント対応ポート以外 — — 0.2 Vin = 0V、VCC
たにさん、NAKAといいます。
ハードとしてはこんな感じでいいのではないでしょうか?
抵抗分圧で電圧を下げて、気持ちダイオード、ツェナーダイオードで保護しておく?電流はマイコンの入力インピーダンスもあるしそんなに気にしなくてもよいような?※5Vの電池を直接マイコンのI/OにつないでもOKだから!!(^_^)/~