こんにちは。NoMaYです。ひとつ立ててみました。すみません、幾つか事例を拾ってから、何か後で書き加えます。[関連リンク]Renesas Flash Programmer エラーガイドwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/rfp-error-guideエミュレータ使用時のエラーメッセージ集ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17796217オンチップデバッギングエミュレータE1/E20 CubeSuite+トラブルシューティングガイド(RX600,RX200 シリーズ対応)R20AN0193JJ0100 Rev.1.00 Pages 22 2012.08.07www.renesas.com/jp/ja/document/apn/chip-debugging-emulator-e1e20-application-note-cubesuite-troubleshooting-guide-rx600-rx200-seriesE1/E20/E2エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊 (RX接続時の注意事項)R20UT0399JJ1500 Rev.15.00 Pages 76 2022.7.1www.renesas.com/jp/ja/document/mat/e1e20e2-emulator-e2-emulator-lite-additional-document-users-manual-notes-connection-rx-devicesE1/E20/E2エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊 (RL78接続時の注意事項)R20UT1994JJ0901 Rev.9.01 Pages 58 2023.1.20www.renesas.com/jp/ja/document/mat/e1e20e2-emulator-e2-emulator-lite-additional-document-users-manual-notes-connection-rl78E1/E20/E2エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊 (RL78接続時の注意事項) 対象デバイス RL78/G10, RL78/G1M, RL78/G1NR20UT2937JJ0302 Rev.3.02 Pages 41 2023.1.20www.renesas.com/jp/ja/document/mat/e1e20-emulator-e2-emulator-lite-additional-document-users-manualnotes-connection-rl78for-rl78g10Google検索: E1/E20/E2エミュレータ ユーザーズマニュアル別冊 RH850https://www.google.com/search?q=E1/E20/E2エミュレータ+ユーザーズマニュアル別冊+RH850
メモ・ RL78マイコンの場合にはマイコン側のリセット端子はエミュレータのHigh出力/Low出力で制御されるのでリセット云々エラーは発生しない筈・ RXマイコンのFINED端子はエミュレータ内部で1KΩ Pull Up抵抗が加わるのでターゲットボード側は4.7KΩ Pull Up抵抗で問題は無い筈