毎度、ご利用ありがとうございます。
もっと「かふぇルネ」クイズキャンペーンも第1回が終了いたしました。
そこで正解の発表です。
クイズ : 組み込みシステムの消費電力削減のためには、低消費電力マイコンの採用が効果的です。
ルネサスのローエンドマイコン「RL78ファミリ」が、低消費電力を実現する特長の1つである
「STOPモード(クロック停止)からCPUは停止させたまま、内蔵発振器を発振させ、
周辺機能をCPU停止状態で、周辺機能を動作させることが可能な低消費電力モード」を
“S○○○○Eモード”と呼ぶ。
さて、何モードでしょうか? “○”の中に入る文字をお答えください。
答え : NOOZ (SNOOZE・SNOOZEモードでも可)
いかがでしたか?正解でしたでしょうか?
200名をこえる方々から回答頂きました第1回クイズ。なんと正解率は94%!
皆さんには簡単すぎました?
2/12(金)から始まります第2回も簡単なクイズになってますので、ふるってご参加ください。
もちろん第1回に参加された方もご参加いただけます。
さらに、正解率100%を目指してスペシャルヒント!
ページ右上にあります検索機能。日頃ご利用いただいていると思いますが、これが正解への近道です。
検索ワードは・・・お分かりですよね?
今後とも「かふぇルネ」のご利用、よろしくお願いいたします。
※当選者の抽選および賞品の発送は第2回終了後、3月中旬頃を予定しております。予めご了承ください。