ファイルの添付方法

すでにあるフォーラムでReplyする時、ファイルを添付する方法を教えてください。

フォーラムへの投稿方法―「かふぇルネ」編には「New_Post」から「OPTION」タブからClick to addをクリックするとありますが、

すでにあるフォーラムにReplyする時にファイルを添付するにはどうするのですか?

Parents
  • チョコです。

    画面下の"USE RICH FORMATTING"をクリックするとこの画面になります。

    そこで,上の"OPTIONS"をクリックします。

    画面上の"OPTIONS"をクリックして,"Browse...”ボタンをクリックして,添付するファイルを指定します。

    指定して終わったら,"SAVE"ボタンをクリックします。

    画面上の"COMPOSE"ボタンをクリックすると,投稿内容の編集画面に戻るので,

    テキストを入力し,最後に画面下の方の"Post"ボタンを押して,投稿します。

    リプライにファイルを添付するには.pdf
Reply
  • チョコです。

    画面下の"USE RICH FORMATTING"をクリックするとこの画面になります。

    そこで,上の"OPTIONS"をクリックします。

    画面上の"OPTIONS"をクリックして,"Browse...”ボタンをクリックして,添付するファイルを指定します。

    指定して終わったら,"SAVE"ボタンをクリックします。

    画面上の"COMPOSE"ボタンをクリックすると,投稿内容の編集画面に戻るので,

    テキストを入力し,最後に画面下の方の"Post"ボタンを押して,投稿します。

    リプライにファイルを添付するには.pdf
Children