かるびです。
現行がH8/3048one DF3048BF25V ですが H8/5052 HD3052BF25V に替えようとしています。
モード7,シングルチップで使用
電源:5V
クロックは16MHz
A/D:5Vrefで3ch
タイマー:2ch割込みでBit出力制御
シリアル:RS232Cで1ch(Port0)
ソフトは、プロジェクト一式を3052で再構築予定
上記状況での代替でハードやソフト的に問題,変更が必要な点、注意点は有りますか?