entakeと申します。よろしくお願いいたします。
業務でH8/3029用のソースコードを解析し始めたのですが、
Readme.txt内のTOOLCHAIN VERSION がこんな感じでした。
TOOLCHAIN NAME : Hitachi H8S,H8/300 Standard Toolchain TOOLCHAIN VERSION : 3.0A.0
これまでV6.2.1とかだったのですが、V3.0Aなんてコンパイラありましたっけ?
ご存知の方おりましたら教えていただけると幸いです。
ちなみにもしあったとしても、既に入手不可能だし、Windows10で動くはずもないだろうしV7コンパイラを購入してあらためて全評価ですかねぇ。
以上、よろしくお願いいたします。