発振回路の評価方法

新人向けマイコン基礎教育の実習項目を検討
しているのですが、

 通常、発振子を接続している端子に直接プローブ
を当てて発振波形を観測することはしませんね。

 どうしても必要なら、低容量プローブかFET
プローブを使う手が無いではありませんが。

 ホビーユースを口実に普通のプローブを当てて
みました。
 
  ①周波数測定のできるマルチメータ
  ②廉価版のオシロスコープ(60MHz帯域の標準
   プローブ使用)

 発振回路の定数は
   水晶発振子: 仕様 9.8304 [MHz]
   コンデンサ: 22 [pF]
   マイコン: 78K0S/KA1+

  ①では、9.82 [MHz]を観測
  ②では、9.828 [MHz]を観測

 それらしき観測結果は得られましたが、専門家
 の方から見たら、とんでもないことをしている
 のかも知れません。

  ご参考までに、証拠写真添付します。
 アドバイス頂けましたら、幸いです。

ijkutkspBS7oGkcm-1_A0458.jpg

uV5OXsn0rso7pJxw-0_A0457.jpg

Parents
  • kijoさん

    やっぱり、そうですよねー。

    他にもFETプローブをAC結合で使うと(50Ω整合されるせいで)、低周波領域では使いにくいケースがあったりして、道具は適材適所ですね。


    非接触のFETプローブというのは、ちょっと魅力的なフレーズですね。私も欲しい♡

  • 以前このスレッドで紹介した発振子の発振特性の資料とかがメーカーのページから削除されているみたいですね。
    昔は、マイコンとの発振特性の評価結果が水晶メーカーのHPで公開されていたんですけども、昨今は秘密主義なのか、防衛的戦略なのか見かけなくなりましたね。

Reply
  • 以前このスレッドで紹介した発振子の発振特性の資料とかがメーカーのページから削除されているみたいですね。
    昔は、マイコンとの発振特性の評価結果が水晶メーカーのHPで公開されていたんですけども、昨今は秘密主義なのか、防衛的戦略なのか見かけなくなりましたね。

Children