M30624FGAFP:CPUが熱い、プログラムが書けない

かるび です。

M30624FGAFP を実装した基板を同じ版下基板にて2枚製作したが、1枚は正常にプログラムが書けて起動しますが1枚が下記の現象で正常起動しません。

 1分ぐらいで表面が触れないぐらい熱くなる、 プログラムが書けない

 VCCは5V、AVCCは5Vと正常

 RESET入力電圧が1.3Vぐらい(5V-RESET間を4.7kでプルアップ、外部にリセットICを接続)

  これからリセットICを外して5Vくらいになるか確認する予定

  

MCUが破損しているるのでしょうか?

その他、何処をチェックすべきかご指導願います。

  • 外部リセットICは正常でした。(MCUリセット入力とは切り離し4.7kプルアップのみで5V)

    MCUが不良と判断し交換ですかね?

  • MCUが不良と判断し交換ですかね?

    水晶発振器は正常に波形が確認できますか、たぶん出ていないのであればCPUの向きを逆にしたとか、各端子のショートあるいはボード中のGNDの半田がミス、各端子の電圧をマルチメータで確認するとかですね。