ご担当様
いつも大変お世話になっております。
ファインドチップスモールの星野でございます。
恐れ入りますが、R4F70580SCL80FPVとR4F70580SK80FPV の違いについてお伺いしたいですが、お手数でございますが、ご確認してくださいませ。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
こんにちは、吉光屋といいます。
こちらの方は、「ユーザー同士のフォーラム」ですので、「ご担当」は出てこないと思います。
先ほど、ルネサスのホームページからハードウェアマニュアルをダウンロードして見たところ、「付録」-「C.型名一覧」にて次の内容が見つかりました。
・R4F70580SCL80FP : 動作温度は-40°C~105°C
・R4F70580SCK80FP : 動作温度は-40°C~125°C
質問での型式とは微妙に異なっていますが、参考になるかもしれませんので記載しました。
正式な回答が必要な場合は・・・るねカフェのトップページの一番上に記載の通り・・・または取引代理店に聞かれるべきかと。