R4F70580SCL80FPVとR4F70580SK80FPV の違いについて

ご担当様

いつも大変お世話になっております。

ファインドチップスモールの星野でございます。

恐れ入りますが、R4F70580SCL80FPVとR4F70580SK80FPV
の違いについてお伺いしたいですが、お手数でございますが、ご確認してくださいませ。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

Parents
  • こんにちは、吉光屋といいます。

    こちらの方は、「ユーザー同士のフォーラム」ですので、「ご担当」は出てこないと思います。

    先ほど、ルネサスのホームページからハードウェアマニュアルをダウンロードして見たところ、「付録」-「C.型名一覧」にて次の内容が見つかりました。

    ・R4F70580SCL80FP : 動作温度は-40°C~105°C

    ・R4F70580SCK80FP : 動作温度は-40°C~125°C

    質問での型式とは微妙に異なっていますが、参考になるかもしれませんので記載しました。

    正式な回答が必要な場合は・・・るねカフェのトップページの一番上に記載の通り・・・または取引代理店に聞かれるべきかと。

Reply
  • こんにちは、吉光屋といいます。

    こちらの方は、「ユーザー同士のフォーラム」ですので、「ご担当」は出てこないと思います。

    先ほど、ルネサスのホームページからハードウェアマニュアルをダウンロードして見たところ、「付録」-「C.型名一覧」にて次の内容が見つかりました。

    ・R4F70580SCL80FP : 動作温度は-40°C~105°C

    ・R4F70580SCK80FP : 動作温度は-40°C~125°C

    質問での型式とは微妙に異なっていますが、参考になるかもしれませんので記載しました。

    正式な回答が必要な場合は・・・るねカフェのトップページの一番上に記載の通り・・・または取引代理店に聞かれるべきかと。

Children
No Data