R8C/35Mのブロック4をEW1モードでブロックイレーズする際に
FMR20・FMR22を共に1(イレーズサスペンド許可・割り込み要求でイレーズサスペンドリクエスト許可)にしています。
タイマRAの割り込みだとブロックイレーズ中のサスペンドがかかりますが
UART2(非同期)の受信割り込みだとサスペンドがかかりません。
UART2の割り込みではサスペンドできないのでしょうか?
R8C フラッシュメモリ ブロックイレーズ EW1 サスペンド