生産現場のR8CのROM焼き工程で、E8aを使いFDT経由で焼いていました。
入手性の観点から別品種のマイコンへの切り替えの設計変更で、同じラインに2種類の異なったR8Cが載った基板が流れ、それぞれ別のROMを焼く事態になりそうなのですが、
FDTで自動的にマイコン種別を判定し別のROMを自動で選択して焼きこむ ようなことが可能なのでしょうか?
市販のツールでもそんなことができそうなものがあれば、情報いただけると助かります。
※昨今、ディスコン発生で代替品さがしに奔走されている方も多いと思うのですが、私もそのうちの一人です。
たいさん、こんにちは。NoMaYと申します。実はR8Cを使ったことは無いのですが、ウェブで調べてみると、幾つかオープンソースの書き込みソフトがあるようです。ただ、気になったのは、デバイス自身にマイコン種別を返すコマンドがあるかどうかなのですが、とりあえず1つ見つけたプロトコル仕様書には存在しないようでした。たいさんが御使用予定のマイコンは何でしょうか?Google検索: R8C 書き込みソフトwww.google.co.jp/search?q=R8C+書き込みソフトGoogle検索: R8C serial protocowww.google.co.jp/search?q=R8C+serial+protocolR8Cプログラマ(ライター)の製作 - ゆきの研究室yuki-lab.jp/hw/r8cprog/100円で買える R8C の C++ と開発環境 - RVF/RC45 blogwww.rvf-rc45.net/wordpress/?p=1399R8C/1x、2xシリーズ標準シリアル入出力モードプロトコル仕様書 - Renesaswww.renesas.com/.../r01an0334jj0110_r8c.pdf