10年くらい前に作成したマイコン基盤の改修案件で、古いコードをいじるために、HEW開発環境を導入したいのですが、HEWのページでは、アップデートのみ公開されていて、元の本体が探せませんでしたまた、M8マイコンのページは、ツールチェイン等の機種別ツール等が配布されていないようですこれらの入手方法は現在でもありますか?
hassieさん、こんにちは。NoMaYと申します。フルアップデート、というのがインストール済みの旧バージョンを必要としないもので、差分アップデート、というのがインストール済みの旧バージョンを必要とするものではないかと思うのです。私のPCのバックアップフォルダも以下のフルアップデート版しか残していなかったです。
71,569,024 hewv40901u_full_update.exe128,942,872 ccrxv102r01_ev.exe103,639,432 nc308v542r00_ev.exe105,417,800 nc30v545r01_ev.exe151,029,104 nc30v600r00_ev.exe127,204,200 shv9410_ev.exe128,718,200 shv9420_ev.exe128,748,632 shv9430_ev.exe102,344,968 h8v7000_ev.exe 14,409,592 h8Simv50900u.exe 43,007,792 fdtv409r02.exe 3,334,048 DeviceFileUpdaterRX_V106.exe 7,582,288 DeviceFileUpdaterM16C_V114.exe 7,626,248 DeviceFileUpdaterM16C_V115.exe 4,570,576 DeviceFileUpdaterSH_V115.exe 4,627,280 DeviceFileUpdaterSH_V116.exe 541,023 CallWalker24_JPN.zip 47,391 HewTargetServer.zip 528,122 an_r20an0069jj0100_hew_tcltk.zip