ご存知の方、どうぞ宜しくお願いいたします。
Windows10が稼働中のパソコンとのUSB通信において、通信エラーが多発しております。原因を特定できない状況なのですが、どなたか参考になる情報をお持ちではないでしょうか。
【動作環境、ファンクション側】MPU:SH7269以下のUSBサンプルプログラムを使用させて頂いております。・SH7268/SH7269用USBファンクションサンプルドライバ R01AN0600JJ0101, Rev.1.01, 2011.06.01・SH7268/SH7269グループ USBファンクション COMクラスドライバ例 R01AN0602JJ0102, Rev.1.02, 2011.06.01
【動作環境、ホスト側】OS :Windown10 Home 64bitCPU:Intel Celeron G1840RAM:4GBホスト側ドライバは、Windows標準のusbser.sysを使用しています。
【動作状況、ファンクション側】USBのデータ送信完了待ちのままとなります。
【動作状況、ホスト側】USBからのデータを全てアプリケーション側に取り込んだように見えますが、規定バイト数に満たないためエラーとなります。
Windows7/8.1では問題無く通信できるのですが、Windows10のみ上記現象が発生してしまいます。
どうぞ宜しくお願いいたします。