SH4Aで内臓Flashを消耗せずにソフト開発は可能でしょうか?

今回、日立系プロセッサの経験者であるという理由で、SH4A(R5F74504KBG)搭載ボード(特注の一点物)の出荷時検査用ソフトの開発を強引に任されました。

経験と言っても、現役であった前世紀末にH8/3048Fで開発を一度行っただけなのですが…。(苦笑…)

 

このプロセッサの内蔵Flashの書換えが100回迄とされております関係で、顧客からは当方での書換えを数回(出来れば1回)に抑える様要請されました。

おそらく、一度リセットベクタのみ内蔵Flashに書き込んで、それ以外のコード全てを内蔵RAM上に展開する事になると思われます。

この状態で開発し、完成後にはコードを全て内蔵Flashに収める様設定せねばなりません。最低でもリンカの設定変更が必要と思われます。

しかしながら、その様な記述や操作は可能なのでしょうか?何卒この浦島太郎に御指導頂きたく宜しく御願い申し上げます。

 

なお、当方の開発環境は以下の様になっております。(開発環境の変化に唖然と致しております)

統合環境:HEW V.4.09.01

C言語 :SHCC : V.9.04 Release 03

JTAG-ICE:コンピューテックス製PALMiCE3 SH & CSIDE Version6

Parents
  • >今回、日立系プロセッサの経験者であるという理由で、SH4A(R5F74504KBG)搭載ボード(特注の一点物)の出荷時検査用ソフトの開発を強引に任されました。

    >経験と言っても、現役であった前世紀末にH8/3048Fで開発を一度行っただけなのですが…。(苦笑…)
    このプロセッサの内蔵Flashの書換えが100回迄とされております関係で、顧客からは当方での書換えを数回(出来れば1回)に抑える様要請されました。
     
     言っている事がよく分からない。 SH4Aの検査装置をH8/3048Fで作るように取れる。
     「Flashの書換えが100回迄」と言うのは、H8/3048Fの話ですね。
     H8/3048Fは使った事が有るので、100回と言うのは知ってます。
     SH4Aも100回なのですか?
     「このプロセッサの内蔵Flashの書換えが100回迄」のCPUは、H8/3048F? SH4A?
  • 作文が下手で申し訳御座いません。
    今回作成されたボードがSH4A(R5F74504KBG)用で、そのMPUは最小100回の書換えが可能との事です。
    内蔵Flashの限界は、今も昔も変わらないんでしょうね…。
Reply
  • 作文が下手で申し訳御座いません。
    今回作成されたボードがSH4A(R5F74504KBG)用で、そのMPUは最小100回の書換えが可能との事です。
    内蔵Flashの限界は、今も昔も変わらないんでしょうね…。
Children
No Data