三相正弦波PWM キャリア周波数と正弦波周波数について

こんにちは、高野です。SHマイコンはまだ初心者なのですが、僕は今、SH7216マイコンを使って電車の音を再現する「VVVFインバータ制御」をしようと思っているのですが、そのためにまずルネサスHPから「 MTU2 三相の正弦波PWM 出力(相補PWM モード)」というサンプルコードをダウンロードし、MTU2Sで出力するように書き換えたのですがここで一つ気になることがあり、プログラム中の「C_CYCLE」と「ROT_CYCLE」は、値を小さくすると周期が早くなり、値を大きくすると周期が遅くなるようですが、これは一体どういう事でしょうか。VVVFインバータ制御をするために「入力した値=キャリア周波数・正弦波周波数」というようにしたいのですがハードウェアマニュアルやソースコードを読んでみたのですがよく分かりません。どうすれば良いでしょうか。

Parents
  • 『SH7214グループ、SH7216グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編』の「11.マルチファンクションタイマパルスユニット2 (MTU2)」を分かるまで読み続けましょう。「図11.2 相補PWMモードの出力レベルの例」を見るのが早いと思います。
Reply
  • 『SH7214グループ、SH7216グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編』の「11.マルチファンクションタイマパルスユニット2 (MTU2)」を分かるまで読み続けましょう。「図11.2 相補PWMモードの出力レベルの例」を見るのが早いと思います。
Children
No Data