管理人です。RAファミリの新規グループRA6M5が発表されました。
RA6M5は、インタフェースとしてCAN FD、DMA(Direct Memory Access)付きイーサネットコントローラ、USBフルスピード/ハイスピード、そして多様なシリアルインタフェースを複数備えています。これによりユーザはRA6M5を使用することにより、柔軟にデータ転送システムの設計をすることができます。RA6M5は、PSA Certified Level 2およびSESIP1認証を取得したルネサスのRA6M4と同様のセキュリティ機能とソフトウェアサポートを提供します。Arm TrustZone®テクノロジに加えて、ルネサス独自の暗号エンジンSecure Crypto Engineにより、複数の対称・非対称暗号アクセラレータ、高度な鍵の管理、セキュリティライフサイクル管理、改ざん検知、およびサイドチャネル攻撃への強い耐性など、優れたセキュリティ機能を実現します。これによりユーザは、外付けのセキュアエレメントを不要とするなどBOMコストを削減しながら、あらゆるIoT設計においてセキュアな機能を実現できます。
詳しくは、下記のURLを参照ください。
www.renesas.com/.../new-ra6m5-group-renesas-completes-mainstream-line-ra6-series-arm-cortex-m33-based-mcus
こんにちは。NoMaYです。良いとか悪いとか、そういうのでは無いですが、Graphics機能が何も入ってなくてもRAM 512Kbyteなのですね。
こんにちは。NoMaYです。ふと気付くと、もうこんなにラインナップを拡充していたのですね。ちなみに、以下で検索すると、思いの他、ルネサスさんのRAマイコンがヒットしますね。(日本国内で検索しているから?つい最近ウェブサイトリニューアルがあったばかりだから?まだ競合他社はCortex-M33に力を入れてないから?とかなのでしょうか、、、)Google検索: Cortex-M33 CoreMark/MHzwww.google.com/search?q=Cortex-M33+CoreMark%2FMHz&num=50Arm Cortex-M33コアを搭載ルネサス、RA6M5マイコングループ20品種を発売 - EE Time Japaneetimes.jp/ee/articles/2104/02/news030.html画面コピー[追記]ラインナップの図を見ていて気付いたのですが、こうなっていたのですね。RA6M4,RA6M5 : 200MHzマイコンだけどGraphicsが無いRA4M2,RA4M3 : 100MHzマイコンだけどEtherが無い[追記2]引き続き、ラインナップの図を見ていて気付いたのですが、こうなっていたのですね。Cortex-M23とTrustZoneの組み合わせは無い