EXPOSED DIE PADの電気的接続

こんにちは。

RA2A1グループのQFN 40pinのデバイスを使って回路を組んでいます。

その中で、EXPOSED DIE PADの役割と電気的接続について教えていただきたく

お願いいたします。

役割は、はんだ付け強度を増すためかと考えております。

電気的にはオープンが推奨なのか、その他(GND等)に接続する方が推奨なのか

お教えください。

よろしくお願いいたします。

Parents Reply Children
  • NoMaY様

    どうもありがとうございます。

    RL78/G13 48pin QFN の Exposed Die Padは、本フォーラムで出て

    おりましたが、RAのユーザーズマニュアルには、記載がありません

    でした。

    同じ扱いで問題ないということでよろしいですね。

    よろしくお願いいたします。

  • hiruさん、こんにちは。NoMaYです。

    >  同じ扱いで問題ないということでよろしいですね。

    いくらなんでも、そのあたりを変更するとは思えないです。同じ扱いで問題ないと考えるのが妥当かと思います。(と思うのですけれど。)

  • NoMaY様

    どうもありがとうございました。

    問題ないと考えます。