お世話になります。サポートからの回答がなかなか来ないので、ご存じの方がいらっしゃるかもと思い投稿させて頂きました。CPUはRA4M2ファミリFSPはバージョン3.7.1e2_studioのFSPコンフィグレータにて、下記の様にSCIの簡易SPIモードを設定しています。
データ送信したところ、下記オシロ波形の様に、送信データの前に1bitのHが出力されます。const char spi_data[] ={0x05,0xaa};err = R_SCI_SPI_Open(&g_spi0_ctrl, &g_spi0_cfg);R_SCI_SPI_Write(&g_spi0_ctrl, spi_data, sizeof(spi_data), SPI_BIT_WIDTH_8_BITS);
原因、対策をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授宜しくお願い致します。
NoMaYさん ありがとうございます!Yassanと申します。(プロファイル直しました)早速、オシロでクロックとデータの関係を見てみましたところ、赤〇の箇所に1ビット期間のHが出力されていました。簡易SPIモードの説明には明確には書かれていませんが、おっしゃられる様に不定なのかもしれませんね・・・