度々挙がっているテーマで恐縮ですが...
CS+無償評価版では「リンクサイズを64Kバイト以内に制限しています。」とのことです。
統合開発環境 CS+ 無償評価版の試用期限、使用制限ja.na4.teamsupport.com/.../17796817
リンクサイズが何Kバイトなのか確認するには下記の手順でOKでしょうか?
表示→メモリ・マッピング・プロファイラ→「プロファイル(収集)」をクリック→ビルドする
「サマリ」タブで,ROMの使用量(Byte)を確認。64Kバイト以内であれば,無償評価版でビルド可能。超えるなら有償版をお買い上げ。
よろしくお願いいたします。
onotさん、こんにちは。NoMaYです。すみません、来年からCC-RLに関しては無償評価版のライセンスが変わるそうです。【お知らせ】RL78 ファミリ用C コンパイラパッケージ(CC-RL) 無償評価版の仕様変更に関するご案内R20TS0898JJ0100 Rev.1.00 2022.12.16 号www.renesas.com/jp/ja/document/tnn/notification-c…
onotさん、こんにちは。NoMaYです。簡便にはリンカオプションでリンク時にコンソールに合計セクションサイズを表示させる方法もあります。私は新規プロジェクトを作った時など割と早い時期にそういうリンカオプションに設定します。それから、リンクサイズ制限内でも、製品開発に使うのであれば有償版を購入して頂くことになっていますよ。昔は、言わばグレーゾーンだったのですが、数年ほど前に、ルネサスさんの無償評価版のダウンロードページの文言が変わるという出来事がありまして、それ以来そういうことになっていますね。評価版ソフトウェアツール ダウンロード製品一覧 最新版www.renesas.com/jp/ja/software-tool/evaluation-software-tools「評価版ソフトウェアツールとは…略…評価版ソフトウェアツール使用に際しての注意事項 評価版ソフトウェアツールは以下サービス提供の対象外です。評価版ソフトウェアツールをご使用の場合はコンタクトセンタへお問合せいただいてもお答えできない場合がございます。技術サポートが必要な場合は有償版をご購入ください。 評価版ソフトウェアツールに対する不具合改修 技術的なお問い合わせに対するサポート リビジョンアップ情報などの案内メール送信 評価版は「製品の機能や性能を評価するため」にご用意しているもので、製品開発の工程にはご使用しないでください。製品開発に使用される場合には、有償版をご購入ください。 Renesas Flash Programmerおよびフラッシュ開発ツールキット評価版は、評価だけでなく製品開発から最終製品への書き込みまで適用していただけます。 統合開発環境 CS+, e² studioは無償ですが、評価版ではありませんので製品開発工程にも適用していただけます。」
NoMaYさん
ありがとうございます。
「メモリ・マッピング・プロファイラ」で調べるよりも簡便ですね!
NoMaY said:簡便にはリンカオプションでリンク時にコンソールに合計セクションサイズを表示させる方法もあります。私は新規プロジェクトを作った時など割と早い時期にそういうリンカオプションに設定します。
ライセンスについてもありがとうございます。
認識が漏れていました。
NoMaY said:リンクサイズ制限内でも、製品開発に使うのであれば有償版を購入して頂くことになっていますよ。