無償評価版CubeSuite+のリンクサイズ制限について

度々挙がっているテーマで恐縮ですが...

CS+無償評価版では「リンクサイズを64Kバイト以内に制限しています。」とのことです。

統合開発環境 CS+ 無償評価版の試用期限、使用制限
ja.na4.teamsupport.com/.../17796817


リンクサイズが何Kバイトなのか確認するには
下記の手順でOKでしょうか?


表示→メモリ・マッピング・プロファイラ
→「プロファイル(収集)」をクリック
→ビルドする

「サマリ」タブで,ROMの使用量(Byte)を確認。
64Kバイト以内であれば,無償評価版でビルド可能。
超えるなら有償版をお買い上げ。

よろしくお願いいたします。

Parents
  • onotさん、こんにちは。NoMaYです。

    すみません、来年からCC-RLに関しては無償評価版のライセンスが変わるそうです。

    【お知らせ】RL78 ファミリ用C コンパイラパッケージ(CC-RL) 無償評価版の仕様変更に関するご案内
    R20TS0898JJ0100 Rev.1.00 2022.12.16 号
    www.renesas.com/jp/ja/document/tnn/notification-c-compiler-package-rl78-family-cc-rl-changes-specifications-free-evaluation-edition

    2. 時期

    2023 年1 月に予定していますRL78 ファミリ用C コンパイラパッケージ(CC-RL)V1.12.00 のリリース時から変更いたします。


    3. 内容

    CC-RL 無償評価版の仕様、制限事項について以下のように変更いたします。

     期間 製品開発・商用利用 機能制限 技術サポート
    変更前 試用期間内 不可 なし

    未対応
    試用期間経過後 不可 リンクサイズ制限
    Professional 版機能制限
    未対応
    変更後 試用期間内 可 ※1 なし

    未対応
    試用期間経過後 最適化制限 ※2
    Professional 版機能制限
    未対応

    試用期間:初めて無償評価版をインストールし、最初にビルドを行った日から60 日間です
    ※1 試用期間内のみ利用可能な機能を製品開発や商用利用することはできません
    ※2 V1.11.00 以前をご利用の場合は、これまで通りリンクサイズ制限が適用されます


Reply
  • onotさん、こんにちは。NoMaYです。

    すみません、来年からCC-RLに関しては無償評価版のライセンスが変わるそうです。

    【お知らせ】RL78 ファミリ用C コンパイラパッケージ(CC-RL) 無償評価版の仕様変更に関するご案内
    R20TS0898JJ0100 Rev.1.00 2022.12.16 号
    www.renesas.com/jp/ja/document/tnn/notification-c-compiler-package-rl78-family-cc-rl-changes-specifications-free-evaluation-edition

    2. 時期

    2023 年1 月に予定していますRL78 ファミリ用C コンパイラパッケージ(CC-RL)V1.12.00 のリリース時から変更いたします。


    3. 内容

    CC-RL 無償評価版の仕様、制限事項について以下のように変更いたします。

     期間 製品開発・商用利用 機能制限 技術サポート
    変更前 試用期間内 不可 なし

    未対応
    試用期間経過後 不可 リンクサイズ制限
    Professional 版機能制限
    未対応
    変更後 試用期間内 可 ※1 なし

    未対応
    試用期間経過後 最適化制限 ※2
    Professional 版機能制限
    未対応

    試用期間:初めて無償評価版をインストールし、最初にビルドを行った日から60 日間です
    ※1 試用期間内のみ利用可能な機能を製品開発や商用利用することはできません
    ※2 V1.11.00 以前をご利用の場合は、これまで通りリンクサイズ制限が適用されます


Children
  • NoMaY さん
    情報をありがとうございます。
    ぼちぼち有償版に切り替えないとなぁと思っていましたが,
    無償版を使い続けることができて,嬉しく思います(^^)