IKUZOと申します、RX631のメモリプロテクションユニットの使用方法がわかりません、サンプルコードも探したのですが該当が無いようです、アドバイスをいただけませんでしょうか?
IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。RX62N,RX621グループ用の資料がありますが、RX63N,RX631グループでも参考になりそうな気がします。(すみません、検索して見つかったものをチラ見した程度ですが、、、)Renesasキーワード検索: メモリプロテクションユニットwww.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#q=メモリプロテクションユニットドキュメント: RX62N、RX621グループ メモリプロテクションユニットの設定例www.renesas.com/ja-jp/doc/products/mpumcu/apn/rx/001/r01an1078jj0100_rx62n.pdfサンプルプログラム: RX62N、RX621グループ メモリプロテクションユニットの設定例www.renesas.com/ja-jp/software/D3014498.html
void mpu_init(void) { //111 R:Enable,W:Enable,X:Disable,Area_Valid:V //1011 //0:禁止 //1:許可 MPU.RSPAGE0.LONG=0; MPU.REPAGE0.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE0.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE0.BIT.V=0; MPU.RSPAGE1.LONG=0; MPU.REPAGE1.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE1.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE1.BIT.V=0; MPU.RSPAGE2.LONG=0; MPU.REPAGE2.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE2.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE2.BIT.V=0; MPU.RSPAGE3.LONG=0; MPU.REPAGE3.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE3.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE3.BIT.V=0; MPU.RSPAGE4.LONG=0; MPU.REPAGE4.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE4.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE4.BIT.V=0; MPU.RSPAGE5.LONG=0; MPU.REPAGE5.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE5.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE5.BIT.V=0; MPU.RSPAGE6.LONG=0; MPU.REPAGE6.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE6.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE6.BIT.V=0; //111 R:Enable,W:Enable,X:Disable //0:禁止 //1:許可 MPU.MPBAC.BIT.UBAC=7;//111 MPU.MPEN.LONG=(long)1;//メモリプロテクション機能を有効 printf("RSPAGE0=0x%08lX\r",MPU.RSPAGE0.LONG ); printf("REPAGE0=0x%08lX\r",MPU.REPAGE0.LONG ); printf("MPBAC =0x%08lX\r",MPU.MPBAC.LONG ); Change_PSW_PM_to_UserMode();//ユザーモードに nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); printf("設定成功\r"); }
関数の最後まで、行ってますが、暴走しております(割り込?)、例外は発生していないようです。
void Change_PSW_PM_to_UserMode(void){ MVFC PSW,R1; OR #00100000h,R1 PUSH.L R1 MVFC PC,R1 ADD #10,R1 PUSH.L R1 RTE NOP NOP}
PSW.PM ビットを1にしなければ、暴走しないです、ということはユザーモード後のなんらかの不都合があるのか?
void mpu_init(void) { ここは省略 Change_PSW_PM_to_UserMode();//ユザーモードに nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); printf("設定成功\r");←ここまでは正常に来ています }←ここのリターン先がおかしくなっているのでしょう(スタックが壊れた?) //MPUの初期化 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //デバックテスト用 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// int cmd_test(char *str)←"T"コマンドでここから開始 { mpu_init();//メモリ保護 printf("----->ここに来ないです\r");←ここに帰ってこない(ユザーモードにしなければ来ます) return CMD_OK; }
こんにちは。circleです。 いまひとつIKUZOさんが何をしたくて、 現状、何が問題なのかが分からないのですが、 整理してまとめていただけませんでしょうか?
ハードウェアマニュアルの「表17.1 メモリプロテクションの仕様」に
"スーパバイザモード時はメモリ保護なし"という記載と関係しているのではないでしょうか?