RA MCUの商品ページで使われているCoreMark実行時のuA/MHzをRX MCUで測定した人はいらっしゃいますか?

こんにちは。NoMaYです。

RAマイコンの商品ページで使われているCoreMark実行時のμA/MHzという指標ですが、RXマイコンで測定した人はいらっしゃいますか?(なお、定義的には、RL78マイコンにも適用可能な指標ですけど、、、) RAマイコンでは以下の値だそうです、、、

RA4M2
www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra4m2-100mhz-arm-cortex-m33-trustzone-high-integration-lowest-active-power-consumption
フラッシュメモリからCoreMarkを実行する際の消費電力は81µA/MHz

RA6M4
www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra6m4-200mhz-arm-cortex-m33-trustzone-high-integration-ethernet-and-octaspi
フラッシュメモリからCoreMark®を実行した際の消費電力は99uA/MHz

他方で、RXマイコンの商品ページで使われているCoreMark/mAという指標ですが、RAマイコンだとどうなるのかな、、、

RX65N
www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx65n-32-bit-microcontrollers-rxv2-core-large-capacity-ram-and-enhanced-security-connectivity-and-hmi
34 CoreMark/mA
 

Parents Reply Children
No Data