内蔵RAMへアクセスできなくなる原因

【環境】

MPU:RZ/A1H
コンパイラ/開発環境:IAR/EWARM
H/W:CPU評価ボード


【現象】
〇下記のような現象が発生しており原因特定の方法にアドバイス頂けたら助かります。

・内蔵RAMの特定ページへのアクセスできなくなる
→結果、内蔵RAM内で動作しているプログラムが実行できずAbortする
・アクセスできなくなるページはページ2・ページ3などマチマチ
・発生頻度は50%程度
・現象発生時はSYSCRレジスタではアクセスできないページもアクセス可能になっている。
・ICEから「メモリ」でアクセスできなかったページを表示すると「ーーー」と表示されアクセスできていない
・現象発生の直前にmallocで内蔵RAM(ページは7などアクセスできないページではない)に1MBのバッファを確保している(因果関係は不明)

Parents Reply Children
No Data