こんにちは。NoMaYです。e2 studioのリリースノートを見ていたところ、ふと目に留まったのですけど、RZ/GもFSPが使えるのかな、、、(つまり、オーバー1GHz(64bitコア含む)のデュアルコアやクアッドコアのCortex-A搭載MPUをLinux無しで使えるということなのかな、、、)e² studio 2022-01 (R20220106-1410) Release NoteR20UT5076EG0100 Rev.1.00 Jan. 11. 2022www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/releasenotes/2022_01/releasenote.pdf画面コピー[関連リンク]RZ/Gシリーズ 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rz-cortex-a-mpus/rzg-linux-platform[追記]私はRX,RL78,RH850の分しかインストールしなかったのですが、今は再度インストールする気はしなくて、、、
こんにちは。NoMaYです。こっちは1GHz 64bitコア Cortex-A搭載MPUをLinux無しで使える本物のFSPが対応しているようです。正直なところ、ほぼRXマイコンユーザどまりの私には余りにも敷居が高すぎますが、まずはLチカプログラムをビルド出来るかな?あたりからでしょうか、、、(たぶんボードには手が届かないと思うのです、、、もともとLCDを使った実務の経験も無いことですし、、、) (少しRZ/A1Lを触ったことはあって部屋のどこかにはJ-LINK EDUぐらいはありますが、、、)高精細HMIと高速起動の両立を実現する、RTOSベースの1GHz動作64ビットMPU「RZ/A3UL」を発売www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-unveils-powerful-1ghz-rza3ul-%36%34-bit-mpus-rtos-support-enable-high-definition-hmi-and-quick↑Rulzの投稿システムのバグで正しいURLを書けません。***と伏字になってしまっている部分は半角の 64 です↑苦肉の策で半角の 64 を %36%34 としてみましたが今時のブラウザならどれでも大丈夫でしょうかねブログ:優れたコストパフォーマンスで、効率的な製品展開が容易なMPU RZ/A3ULwww.renesas.com/jp/ja/blogs/rza3ul-mpu-enables-efficient-product-deployment-excellent-cost-performance[追記]Lチカは、これに従って、ですかね。RZ/A3UL Getting Started with RZ/A Flexible Software Packagewww.renesas.com/jp/ja/document/qsg/getting-started-rza-flexible-software-package-v100#page=21「4. Tutorial: Your First RZ MPU Project - Blinky」