今回試験的に10Aほどの電源を設計しているのですが 実稼働では1セルで150Aなのです 普通こういう場合は(容量大)FET/IGBTなんでしょうか? トランジスターなんでしょうか? 大容量インバータなどは 特殊トランジスターしか聞いたことがないのですが 現状トランジスターも使用されていると思うのですが 大容量の場合はどちらが適しているのでしょうか? FETの場合はドライブ容量が 小さくて済むような気もするのですが。
パワーMOS-FET.vs.IGBTは電流ではなく電圧だと思います。発発やコージェネやソーラーやHV車や100V以下の安定化電源など400V以下のDC/DCでIGBTなんて聞いたことがありません。これくらいの電流電圧ならパワーMOS-FETも充分に低オン抵抗になると思います。IGBTは面なのでパワーMOS-FETに比較して低オン抵抗のような印象がありますが、パワーMOS-FETの性能の良さや進歩には驚きます。インターネットで検索するとIGBTはもっと高電圧の鉄道などのペーパーが多くヒットします。D社やC社のアマチュア無線用とかM社の実験用の100V以下の安定化電源などは入手性も良いのでパクッチャウ(参考にする)のはいかがですか?
kijoさん 回答ありがとうございます 「パワーMOS-FET.vs.IGBTは電流ではなく電圧だと思います。」なるほどですね 「400V以下のDC/DCでIGBTなんて聞いたことがありません。」ですよね 「これくらいの電流電圧ならパワーMOS-FETも充分に低オン抵抗になると思います。」 ですよね、ただこれは私の最初の実験でして 目標がありまして、それは水力と太陽光からのダイレクトやらないといけないのです つまり100Vぐらいじゃないということで最終的にはDC/ACの0V~600Vぐらいの入力に 対応しないといけないのです、それで将来のことも考えまして、 「実験用の100V以下の安定化電源」ですんじゃえば私の仕事も無くなってしまいますので。