HD26C32の入力等価回路

ラインレシーバのHD26C32の質問です。
ラインドライバの入力は100Ωで接続し、各入力端子が外部へ接続されて、差動入力を受信しています。

5V電源での反転、非反転入力端子の電圧をマルチメータで測定しましたが、電圧はほぼVCC/2でした。
最近は等価回路をDataSheetやアプリケーションノートには記載されていませんが、AM26C32の入力部の等価回路がありますので、添付します。
この等価回路で考えると、入力端子の電圧がほぼ一致します。
この回路であれば、差動入力の確認を0V接続し、その後のラッチ動作で簡単にわかります。

HD26C32も同じような入力部の等価回路と思いますが、教えて頂けませんか?

gRJ6WlNahucm38GJ-0_A0002.jpg

Parents
  • Ayrさん お疲れ様です。

    ようやく回答を頂きました。有難うございます。
    ほぼ同等の回路ですが、プルアップ/プルダウンの抵抗値は1/5程度でした。

    入力を100Ωで接続して受信している場合は、両端子ともOpenで1/2Vccの電圧になり、+側をGNDへつなぐと出力はLowになってラッチし、-側をGNDにつなぐと出力はHighになってラッチしますので、簡単に部品単体の動作確認ができますね。
Reply
  • Ayrさん お疲れ様です。

    ようやく回答を頂きました。有難うございます。
    ほぼ同等の回路ですが、プルアップ/プルダウンの抵抗値は1/5程度でした。

    入力を100Ωで接続して受信している場合は、両端子ともOpenで1/2Vccの電圧になり、+側をGNDへつなぐと出力はLowになってラッチし、-側をGNDにつなぐと出力はHighになってラッチしますので、簡単に部品単体の動作確認ができますね。
Children
No Data