Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

こんにちは。NoMaYです。

ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真を見ていたら、どれにも有線LANコネクタが無いことに気付きました。時代の流れでしょうか、、、

Getting Started with Amazon FreeRTOS
aws.amazon.com/freertos/getting-started/

Amazon FreeRTOS
aws.amazon.com/freertos/

Amazon FreeRTOS ソースコード
github.com/aws/amazon-freertos

[関連リンク]

FreeRTOS - freertos.org
www.freertos.org/

FreeRTOS - sourceforge.net
sourceforge.net/projects/freertos/files/

FreeRTOS kernel自体はCC-RXにも対応
github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/Renesas

Amazon FreeRTOSはTLSにmbed TLSを使用
github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/third_party/mbedtls

[ニュース]

組み込み業界に大インパクト「Amazon FreeRTOS」の衝撃 - 大原雄介,MONOist
monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1712/28/news011.html

アマゾン「AWS IoT」は何が衝撃的なのか - 大原雄介,MONOist
monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1510/21/news026.html

(2018/01/01 : 記事を選び直しました。)

[追記]

もしかしたら、オープンソースライセンスのドライバライブラリが用意されていないから、ルネサスさんはアマゾンさんに相手にして貰えないのかも、、、

ちなみに、FreeRTOS kernel自体のライセンスがV10からModified GPLからMIT Licenseに変わったようです。

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    RXマイコンの話では無くRAマイコンの話ですが、FreeRTOS上で、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)にも繋がるようになったのかなぁ、、、(そういう風に読めますよね、、、)

    Arm Cortex-M搭載32ビットマイコンRAファミリに対応したフレキシブル・ソフトウェア・パッケージのメジャーアップデート版をリリース
    ~セキュリティ、コネクティビティ、モータ制御、機械学習機能を強化~
    www.renesas.com/jp/ja/about/press-center/news/2020/news20200423.html

    FSPにはFreeRTOSが標準実装されていますが、要件に応じて他のRTOSやミドルウェアに置き換えて実装することも可能です。


    FSP v1.0には、チップからクラウド(chip-to-cloud)への接続を実現する新たなコネクティビティおよびセキュリティ機能が追加されています。公開したソースコードには、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)、その他のサードパーティ製MQTTブローカーなど、主要なクラウドプロバイダとのセキュア接続に対応するミドルウェアスタックが含まれています。


    [追記]

    TCP/IPスタックはAmazon FreeRTOSのTCP/IPスタックなのかな?そうだとすれば、クラウド関係のミドルウェアをRXマイコンに移植することも非現実的なほど困難という訳では無くなったかも、、、 そういえば、RXマイコンでMicrosoft Azureに繋げる話は既にアナウンスされてますね、、、Google Cloud Platform(GCP)もやるのかな、、、

Reply
  • こんにちは。NoMaYです。

    RXマイコンの話では無くRAマイコンの話ですが、FreeRTOS上で、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)にも繋がるようになったのかなぁ、、、(そういう風に読めますよね、、、)

    Arm Cortex-M搭載32ビットマイコンRAファミリに対応したフレキシブル・ソフトウェア・パッケージのメジャーアップデート版をリリース
    ~セキュリティ、コネクティビティ、モータ制御、機械学習機能を強化~
    www.renesas.com/jp/ja/about/press-center/news/2020/news20200423.html

    FSPにはFreeRTOSが標準実装されていますが、要件に応じて他のRTOSやミドルウェアに置き換えて実装することも可能です。


    FSP v1.0には、チップからクラウド(chip-to-cloud)への接続を実現する新たなコネクティビティおよびセキュリティ機能が追加されています。公開したソースコードには、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)、その他のサードパーティ製MQTTブローカーなど、主要なクラウドプロバイダとのセキュア接続に対応するミドルウェアスタックが含まれています。


    [追記]

    TCP/IPスタックはAmazon FreeRTOSのTCP/IPスタックなのかな?そうだとすれば、クラウド関係のミドルウェアをRXマイコンに移植することも非現実的なほど困難という訳では無くなったかも、、、 そういえば、RXマイコンでMicrosoft Azureに繋げる話は既にアナウンスされてますね、、、Google Cloud Platform(GCP)もやるのかな、、、

Children
No Data