こんにちは。NoMaYです。ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真を見ていたら、どれにも有線LANコネクタが無いことに気付きました。時代の流れでしょうか、、、Getting Started with Amazon FreeRTOSaws.amazon.com/freertos/getting-started/Amazon FreeRTOSaws.amazon.com/freertos/Amazon FreeRTOS ソースコードgithub.com/aws/amazon-freertos[関連リンク]FreeRTOS - freertos.orgwww.freertos.org/FreeRTOS - sourceforge.netsourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS kernel自体はCC-RXにも対応github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/RenesasAmazon FreeRTOSはTLSにmbed TLSを使用github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/third_party/mbedtls[ニュース]組み込み業界に大インパクト「Amazon FreeRTOS」の衝撃 - 大原雄介,MONOistmonoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1712/28/news011.htmlアマゾン「AWS IoT」は何が衝撃的なのか - 大原雄介,MONOistmonoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1510/21/news026.html(2018/01/01 : 記事を選び直しました。)[追記]もしかしたら、オープンソースライセンスのドライバライブラリが用意されていないから、ルネサスさんはアマゾンさんに相手にして貰えないのかも、、、ちなみに、FreeRTOS kernel自体のライセンスがV10からModified GPLからMIT Licenseに変わったようです。
こんにちは。NoMaYです。RX65N Cloud Kitに同梱されていたSilex SX-ULPGN搭載Pmod拡張ボードが単体販売されるのかも知れません、、、Wi-Fi Pmod拡張ボード802.11b/g/n 2.4G Wi-Fi Pmod拡張ボードwww.renesas.com/us/ja/products/software-tools/boards-and-kits/eval-kits/wi-fi-pmod-expansion-board.html「このWi-Fi Pmod拡張ボードを使うと、ルネサスの各種MCUを使用した無線接続デバイスを素早く試作できます。このボードには、Qualcomm製QCA4010(SoC)を利用した、シングルバンド2.4GHz 802.11nのSX-ULPGNモジュールが搭載されています。」