V850E2とRH850のOSS(オープンソースソフトウェア)なInstruction set simulator (athrill2)だそうです

こんにちは。NoMaYです。

ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3アーキテクチャ命令実装率96%(v850e3v5換算実装率87%))シミュレータ+タイマ(V850E2/MN4相当)を作られた人がいらっしゃいました。

athrill(アスリル)開発プロジェクト - GitHub
github.com/tmori/athrill

TOPPERS/ATK2カーネル向け実機レス環境(athrill2) - Qiita
qiita.com/kanetugu2018/items/75dadc340f3db2a344ab
 

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    Microsoft Storeを使わない方法を探して、以下のウェブページに従ってやってみたのですけれども、またもエラーとなってしまいました、、、

    以前のバージョンのWSLの手動インストール手順 → ディストリビューションのダウンロード
    learn.microsoft.com/ja-jp/windows/wsl/install-manual#downloading-distributions

    以下、Windows PowerShellコンソールの画面コピーです。



    Add-AppxPackage : 次の HRESULT で展開に失敗しました: 0x80080204, AppX パッケージのマニフェストが無効です。
    エラー 0xC00CE015: アプリ マニフェスト検証エラー: アプリ マニフェストは、スキーマに対応する必要があります: 行 22、列 96。
    注: 指定された MaxVersionTested に対応するスキーマでは、名前空間 "http://schemas.microsoft.com/appx/manifest/uap/windows10/10" を
    持つ XML フィールドが認識されません。正しい MaxVersionTested が指定されていることを確認してください。
    理由: 要素 '{http://schemas.microsoft.com/appx/manifest/foundation/windows10}Application' の
    属性 '{http://schemas.microsoft.com/appx/manifest/uap/windows10/10}Parameters' は、DTD でもスキーマでも定義されていません。
    注: 詳細については、イベント ログで [ActivityId] ee75596a-4a05-0001-b395-75ee054ad901 を検索するか、
    コマンド ラインの Get-AppPackageLog-ActivityId ee75596a-4a05-0001-b395-75ee054ad901 を使用してください
    発生場所 行:1 文字:1
    + Add-AppxPackage .\Ubuntu.appx
    + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        + CategoryInfo          : NotSpecified: (C:\Renesas2\AppxPackages\Ubuntu.appx:String) [Add-AppxPackage], Exception
        + FullyQualifiedErrorId : DeploymentError,Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.AddAppxPackageCommand

     

Reply
  • こんにちは。NoMaYです。

    Microsoft Storeを使わない方法を探して、以下のウェブページに従ってやってみたのですけれども、またもエラーとなってしまいました、、、

    以前のバージョンのWSLの手動インストール手順 → ディストリビューションのダウンロード
    learn.microsoft.com/ja-jp/windows/wsl/install-manual#downloading-distributions

    以下、Windows PowerShellコンソールの画面コピーです。



    Add-AppxPackage : 次の HRESULT で展開に失敗しました: 0x80080204, AppX パッケージのマニフェストが無効です。
    エラー 0xC00CE015: アプリ マニフェスト検証エラー: アプリ マニフェストは、スキーマに対応する必要があります: 行 22、列 96。
    注: 指定された MaxVersionTested に対応するスキーマでは、名前空間 "http://schemas.microsoft.com/appx/manifest/uap/windows10/10" を
    持つ XML フィールドが認識されません。正しい MaxVersionTested が指定されていることを確認してください。
    理由: 要素 '{http://schemas.microsoft.com/appx/manifest/foundation/windows10}Application' の
    属性 '{http://schemas.microsoft.com/appx/manifest/uap/windows10/10}Parameters' は、DTD でもスキーマでも定義されていません。
    注: 詳細については、イベント ログで [ActivityId] ee75596a-4a05-0001-b395-75ee054ad901 を検索するか、
    コマンド ラインの Get-AppPackageLog-ActivityId ee75596a-4a05-0001-b395-75ee054ad901 を使用してください
    発生場所 行:1 文字:1
    + Add-AppxPackage .\Ubuntu.appx
    + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        + CategoryInfo          : NotSpecified: (C:\Renesas2\AppxPackages\Ubuntu.appx:String) [Add-AppxPackage], Exception
        + FullyQualifiedErrorId : DeploymentError,Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.AddAppxPackageCommand

     

Children
No Data