こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3アーキテクチャ命令実装率96%(v850e3v5換算実装率87%))シミュレータ+タイマ(V850E2/MN4相当)を作られた人がいらっしゃいました。athrill(アスリル)開発プロジェクト - GitHubgithub.com/tmori/athrillTOPPERS/ATK2カーネル向け実機レス環境(athrill2) - Qiitaqiita.com/kanetugu2018/items/75dadc340f3db2a344ab
こんにちは。NoMaYです。これはどこにFreeRTOSが入っているのだろう?、、、接続型Androidクラスタwww.renesas.com/jp/ja/application/automotive/connected-infotainment/connected-android-cluster「このコネクテッドコックピット・リファレンスデザインは、コックピットアプリケーションの開発に必要なすべてのモジュールとペリフェラルを開発者に提供します。 リファレンスソリューションの主なブレインは、2xCA57、4xCA53、1xCR7コアを搭載したR-Car M3e-2Gシステムオンチップ(SoC)です。 」「このシステムのメリット:・インフォテインメント向けAndroidとクラスタアプリケーション向けFreeRTOS・ハイパーバイザレスのシステム・ルネサスが提供する完全なドキュメント、ハードウェアおよびソフトウェアのパッケージとサンプルアプリケーションを備えた、すぐに使えるソリューション」[関連リンク]車載用製品と非車載用製品を組み合わせたウィニング・コンビネーションを10種公開www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-delivers-10-new-winning-combinations-include-both-automotive-and-non-automotive-products「・接続型Androidクラスタソリューション このコネクテッドコクピット向けソリューションは、コクピットアプリケーションの開発に必要なモジュールとペリフェラルを開発者に提供します。リファレン スボードには、Wi-Fi、LTE、GPSなどの複数の無線接続オプションが搭載されています。車外からの情報はすべてCAN FDのデュアルチャネルで通信することができます。3つのディスプレイ接続に対応し、多彩なブートオプションを備えています。Androidインフォテイ ンメントシステムに加え、クラスタアプリケーションもFreeRTOSによってサポートしています。このウィニング・コンビネーションには、ルネサスの車 載用R-Car SoC(System-on-Chip)、パワーマネジメントIC、タイミング製品、Wi-Fi、Bluetooth製品などが含まれています。」R-Car M3e / M3e-2G 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/automotive-products/automotive-system-chips-socs/r-car-m3e-r-car-m3e-m3e-2g-automotive-system-chip-soc-ideal-medium-class-automotive-computing-systems「R-Car M3eは、車載インフォテインメント、ローエンド統合コックピット、コネクテッドゲートウェイ、セントラルサーバーなど、ミドルクラスのコンピューティングを必要とする幅広い自動車アプリケーションで使用できます。2GHzバージョン(M3e-2G)も利用可能で、CPUパワーが向上します。」「ソフトウェアプラットフォーム・対応OS:Linux、AndroidTM、QNX® Neutrino® RTOS、Integrity®他・OpenGL ES3.1に対応したグラフィックスライブラリ、OpenMAX IL I/Fに対応したH.265、H.264、MPEG-4、VC-1ビデオコーデック」Google検索: R-Car M3e-2Gwww.google.com/search?q=R-Car+M3e-2G