こんにちは。NoMaYです。Visual Studio 2022を触っていて、これからVisual Studio上でCC-RX/CC-RL/CC-RHを使うならCMakeを使うのが良いのかな?と思い始めたところ、ルネサスさんから以下のアプリケーションノートが発行されていたことを思い出したので目を通してみたのですが、どうもこれではスマートコンフィグレータどころかコンパイルオプションの設定すらe2 studio上では出来ないのでは?という気がしてきました。実際、どうなのでしょう?御存知の方はいらっしゃいますでしょうか?アプリケーションノート 統合開発環境 e² studio CMakeプロジェクトを作成してビルドするR20AN0613JJ0200 Rev.2.00 Pages 10 Jun.30.21www.renesas.com/jp/ja/document/apn/e-studio-creating-and-executing-build-cmake-project [追記] 2021/12/31 11:00ひとつ調査漏れに気付きました。こういうアプリケーションノートも出ていたのですね。アプリケーションノート 統合開発環境 e² studio CMakeを使用してCC-RX用ソース・ファイルをビルドするR20AN0569JJ0201 Rev.2.01 Pages 12 Sep.15.21PDFwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/integrated-development-environment-e-studio-using-cmake-renesas-cc-rx-compiler-rev201ZIPwww.renesas.com/jp/ja/document/scd/integrated-development-environment-e-studio-using-cmake-renesas-cc-rx-compiler-rev201-sample-code
こんにちは。NoMaYです。試しに、CC-RX(+VSCode)版の簡単なRXスマートコンフィグレータプロジェクト向けCMakeファイルをMicrosoftさんのAzure RTOSのRX65Nのサンプルコード(CMake+GNURX+VSCode)のCMakeファイルを元にして作ってみました。コンパイラ定義ファイルはIARコンパイラ向け定義ファイルを元にしました(残骸が沢山そのまま残ってます)。まだライブラリはビルド出来ないと思います。ファイルは以下のzipファイルに固めました。CMake_RXSC_CCRX_example_20220118.zip
.vscode/cmake-kits.jsoncmake/renesas-rx-ccrx-rx65n.cmakecmake/renesas-rx-ccrx-toolchain.cmakecmake/utilities.cmakecmake/Modules/Compiler/RENESAS-ASM.cmakecmake/Modules/Compiler/RENESAS-C.cmakecmake/Modules/Compiler/RENESAS-CXX.cmakecmake/Modules/Compiler/RENESAS-DetermineCompiler.cmakecmake/Modules/Compiler/RENESAS.cmakesrc/sample_asm.srcsrc/sample_cpp.cppsrc/tb_rx65n.csrc/smc_gen/...略...linker_command.subCMakeLists.txt
以下、VSCodeの画面コピーです。