さすがに、超びっくり、です。RenesasさんがArduinoに出資、だそうです。

こんにちは。NoMaYです。

超びっくり。(まあ、きっと、搭載されるならマイコンは、、、ごにょごにょ、、、)

オープンソース世界大手のArduinoに出資し、巨大な開発者コミュニティ向けの製品提供を実現へ
~ArduinoのシリーズBラウンド資金調達に10百万米ドルを出資し、ルネサス執行役員Chris AllexandreがArduinoの取締役に就任予定~
www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-announces-investment-popular-open-source-company-arduino-access-huge-developer-community

Arduinoとの連携強化により、世界中の開発者コミュニティで使用されているArduinoのエレクトロニクスプラットフォーム(マイコンボード)へのルネサスの幅広い製品群の搭載を図ってまいります。


[追記]

このあたりの話なのだろうか、、、

WHY PRO?
www.arduino.cc/pro/why-pro
 

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    直接の因果関係があるかどうかは分かりませんけれども、ルネサスさんのサイトで以下のビデオが公開されていました。

    RL78 Arduino クイックスタートガイド
    www.renesas.com/jp/ja/video/rl78-arduino-quick-start-guide

    このビデオではRL78/G23 FPBでArduino IDEを用いてスケッチを動作させるための方法を紹介します。

    00:00 オープニング
    00:35 Arduino IDEのインストール
    01:05 環境設定
    01:36 ツールのインストール
    02:00 スケッチの記述
    02:10 COMポートの設定
    02:50 ボードの設定
    03:08 コンパイル、ダウンロード、LED点灯


    [追記]

    LLVM-RL78コンパイラも新しいバージョンが公開されていました。

    LLVM for Renesas RL78 10.0.0.202212 Is Available for Download
    llvm-gcc-renesas.com/llvm-for-renesas-rl78-10-0-0-202212-is-available-for-download/
     

Reply
  • こんにちは。NoMaYです。

    直接の因果関係があるかどうかは分かりませんけれども、ルネサスさんのサイトで以下のビデオが公開されていました。

    RL78 Arduino クイックスタートガイド
    www.renesas.com/jp/ja/video/rl78-arduino-quick-start-guide

    このビデオではRL78/G23 FPBでArduino IDEを用いてスケッチを動作させるための方法を紹介します。

    00:00 オープニング
    00:35 Arduino IDEのインストール
    01:05 環境設定
    01:36 ツールのインストール
    02:00 スケッチの記述
    02:10 COMポートの設定
    02:50 ボードの設定
    03:08 コンパイル、ダウンロード、LED点灯


    [追記]

    LLVM-RL78コンパイラも新しいバージョンが公開されていました。

    LLVM for Renesas RL78 10.0.0.202212 Is Available for Download
    llvm-gcc-renesas.com/llvm-for-renesas-rl78-10-0-0-202212-is-available-for-download/
     

Children
No Data