こんにちは。NoMaYです。アセンブラソースでも以下のメッセージが表示されますけれども、これは消せないのかな?、、、W0511187:CC-RL V1のオプション"-Odefault"の評価期間の有効期限が切れています。暗黙に"-Olite"指定に変更します。引き続き"-Odefault"を利用したい場合は製品の購入を検討ください。明示的に"-Olite"か"-Onothing"を指定することで、この警告は消えます。以下、CS+の画面コピーです。
こんにちは。NoMaYです。以下のドキュメントが出ていますね。RL78 ファミリ用 C コンパイラパッケージ CC-RL V1.12.00 リリースノートwww.renesas.com/jp/ja/document/rln/rl78-compiler-cc-rl-v11200-release-noteCC-RL C++14テクニカルプレビュー版 ユーザーズマニュアルwww.renesas.com/jp/ja/document/mat/cc-rl-c14-technical-preview-version-users-manual[関連リンク]RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL] 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/c-compiler-package-rl78-family[追記]あぁっ!?(書き間違いでは無いよね?、、、なお文中の赤色は私によるものです、、、)【リビジョンアップ】RL78ファミリ用CコンパイラパッケージCC-RL V1.12.00 - ツールニュース-リリースhttps://www.renesas.com/jp/ja/document/tnr/upgrade-revision-c-compiler-package-rl78-family-cc-rl-v11200「2.1 無償評価版の仕様変更CC-RL V1.11.00 以前のバージョンでは試用期間経過後に、64K バイトのリンクサイズ制限がありましたが、CC-RL V1.12.00 以降ではこの制限をなくし、新たに最適化レベルに制限を設けます。試用期間経過後の最適化レベルは-Onothing と-Olite※1 のみが利用可能です。また、CC-RL の無償評価版はデバイスや開発環境の評価や非商用利用に限定させて頂いていましたが、V1.12.00 リリース後はCC-RL の全バージョン(V1.00.00 以降)で、お客様製品の開発・生産などの商用利用含むあらゆる用途への利用が可能となります。なお、無償評価版の試用期間内も商用利用は可能ですが、試用期間内のみ利用可能な機能を商用利用することはできません。」[追記]あぁっ、ここにも書いてありましたね。気付きませんでした。(なお文中の赤色は私によるものです。)【お知らせ】RL78 ファミリ用C コンパイラパッケージ(CC-RL) 無償評価版の仕様変更に関するご案内www.renesas.com/jp/ja/document/tnn/notification-c-compiler-package-rl78-family-cc-rl-changes-specifications-free-evaluation-edition「3.2 使用用途の制限に関する変更これまでCC-RL の無償評価版はデバイスや開発環境の評価や非商用利用に限定させて頂いていましたが、V1.12.00 リリース後はCC-RL の全バージョン(V1.00.00 以降)で、お客様製品の開発・生産などの商用利用含むあらゆる用途への利用が可能となります。なお、無償評価版の試用期間内も商用利用は可能ですが、試用期間内のみ利用可能な機能を商用利用することはできません。また、CC-RL 以外のルネサスコンパイラ(CC-RX,CC-RH など)の無償評価版は今後も評価や非商用利用のみにご利用ください。」