チョコです。
RL78/G22-FPBの第2弾として、定周期またはスイッチが押されたタイミングでI2Cバスを使って
温湿度センサー(HDC1080)を制御し、結果をLCDに表示するスケッチをRL78/G23-64PFPBから
移植しました。。
LCDは、Arduinoコネクタの0pin~7pinを使用しているので、8pinの影響は受けません。
Arduino IDEのLiquidCrystal APIがサポートされていなかったために、自前でのLCD
制御API関数を準備しています。
添付ファイル(RL78G22FPBで遊ぶ.(その2)zip)には、PDFファイルとsketch_20230425ディレクトリに
スケッチが含まれています。
以上