チョコです。
RL78/G22-FPBの第3弾として、Multi function シールドを接続して、4桁の7セグLEDで
カウンタを作ってみます。
RL78/G22-FPBにMulti function シールドをそのまま接続しても動作しません。
なぜなら、Multi function シールドでは、Arduinoコネクタの8pinにシフトレジスタ用の
MOSI信号が割り当てられているからです。
まずは、Arduinoコネクタの8pinにMCUコネクタJ2にあるP51の信号を接続する
(つまり、ジャンパー線を追加する)必要があります。
これにより、P51(Arduinoコネクタの23pinに割り当てられている)を制御することで、
Arduinoコネクタの8pinを制御できるようになるので、8pinの代わり23pinを制御します。
と言うことで、今回はジャンパーを追加してあります。
添付ファイル(RL78G22FPBで遊ぶ.(その3)zip)には、PDFファイルと
sketch_20230418154211ディレクトリにスケッチが含まれています。
以上