モジュール | マクロ | サブ | 設定 | 状態 |
クロック発生回路 | 使用する | |||
CGC | 使用する | |||
端子割り当て設定-PIOR00ビット=1 | 使用しない | |||
端子割り当て設定-PIOR01ビット=1 | 使用しない | |||
端子割り当て設定-PIOR02ビット=1 | 使用する | |||
端子割り当て設定-PIOR03ビット=1 | 使用しない | |||
端子割り当て設定-PIOR04ビット=1 | 使用しない | |||
端子割り当て設定-PIOR06ビット=1 | 使用しない | |||
端子割り当て設定-PIOR10ビット=1 | 使用しない | |||
端子割り当て設定-PIOR11ビット=1 | 使用しない | |||
端子割り当て設定-PIOR12ビット=1 | 使用しない | |||
端子割り当て設定-PIOR13ビット=1 | 使用しない | |||
動作モード設定 | 高速メイン・モード 2.7(V) ≦ VDD ≦ 5.5(V) | |||
EVDD設定 | 2.7 (V) ≦ EVDD ≦ 5.5 (V) | |||
メイン・システム・クロック(fMAIN)設定 | 高速オンチップオシレータクロック(fIH) | |||
fIH 動作 | 使用する | |||
fIH 周波数 | 64 (fHOCO=64, fIH=32)(MHz) | |||
fMX 動作 | 使用しない | |||
fSUB 動作 | 使用しない | |||
fIL 周波数 | 15(kHz) | |||
RTC,インターバル・タイマ動作クロック | 15 (fIL)(kHz) | |||
CPUと周辺クロック(fCLK) | 32000 (fIH)(kHz) | |||
オンチップ・デバッグ動作設定 | 使用する | |||
トレース機能設定 | 使用しない | |||
セキュリティID設定 | 使用する | |||
セキュリティID | 0x00000000000000000000 | |||
セキュリティID認証失敗時の設定 | フラッシュ・メモリのデータを消去しない | |||
エミュレータ設定 | E2 Lite | |||
疑似RRM/DMM機能設定 | 使用しない | |||
Start/Stop関数機能設定 | 使用しない | |||
通過ポイント機能設定 | 使用しない | |||
リセット要因を確認する関数を出力する | 使用しない | |||
不正メモリ・アクセス検出機能設定 | 使用しない | |||
RAMガード機能設定 | 使用しない | |||
ポート・レジスタのガード機能設定 | 使用しない | |||
割り込みレジスタのガード機能設定 | 使用しない | |||
チップ・ステート・コントロール・レジスタのガード機能設定 | 使用しない | |||
データ・フラッシュのアクセス制御設定 | データ・フラッシュのアクセス禁止 | |||
データ・フラッシュ・ライブラリの設定 | 使用しない | |||
ポート | 使用する | |||
PORT | 使用する | |||
P40 | ||||
モード | 兼用機能 | |||
内蔵プルアップ | 使用しない | |||
TTLバッファ | 使用しない | |||
N-ch | 使用しない | |||
P43 | ||||
モード | 出力 | |||
N-ch | 使用する | |||
出力値 | 1 | |||
P44 | ||||
モード | 出力 | |||
N-ch | 使用する | |||
出力値 | 1 | |||
P143 | ||||
モード | 兼用機能 | |||
内蔵プルアップ | 使用する | |||
TTLバッファ | 使用しない | |||
N-ch | 使用しない | |||
割り込み | 使用する | |||
INTP | 使用する | |||
INTP0 | ||||
有効エッジ | 立下りエッジ | |||
優先順位 | 低 | |||
KEY | 使用しない | |||
シリアル | 使用する | |||
SAU0 | 使用しない | |||
SAU1 | 使用する | |||
Channel2 | ||||
チャネル2 | UART3(送信/受信機能) | |||
データ・ビット長設定 (受信機能) | 8ビット | |||
データ転送方向設定 (受信機能) | LSB | |||
パリティ設定 (受信機能) | 奇数パリティ | |||
ストップ・ビット長設定 (受信機能) | 1ビット固定です | |||
受信データ・レベル設定 | 標準 | |||
転送レート設定 (受信機能) | 2000000(bps)(誤差:+0.00% 許容最小:-3.61% 許容最大:+3.53%) | |||
受信完了割り込み設定(INTSR3) | 低 | |||
エラー割り込み設定(INTSRE3) | 使用しない | |||
受信完了 (コールバック機能設定) | 使用する | |||
エラー (コールバック機能設定) | 使用する | |||
転送モード設定 | 繰り返しモード | |||
データ・ビット長設定 (送信機能) | 8ビット | |||
データ転送方向設定 (送信機能) | LSB | |||
パリティ設定 (送信機能) | 奇数パリティ | |||
ストップ・ビット長設定 (送信機能) | 1ビット | |||
送信データ・レベル設定 | 標準 | |||
転送レート設定 (送信機能) | 2000000(bps)(誤差:+0.00%) | |||
送信完了割り込み設定(INTST3) | 低 | |||
送信完了 (コールバック機能設定) | 使用する | |||
IICA0 | 使用しない | |||
IICA1 | 使用しない | |||
A/Dコンバータ | 使用しない | |||
D/Aコンバータ | 使用しない | |||
タイマ | 使用しない | |||
ウォッチドッグ・タイマ | 使用しない | |||
リアルタイム・クロック | 使用しない | |||
12ビット・インターバル・タイマ | 使用しない | |||
コンパレータ | 使用しない | |||
クロック出力/ブザー出力 | 使用しない | |||
データトランスファコントローラ | 使用しない | |||
イベントリンクコントローラ | 使用しない | |||
電圧検出回路 | 使用しない |