モジュール | マクロ | サブ | 設定 | 状態 |
クロック発生回路 | 使用する | |||
CGC | 使用する | |||
端子割り当て設定-PIOR0ビット=1 | 使用しない | |||
端子割り当て設定-PIOR1ビット=1 | 使用しない | |||
端子割り当て設定-PIOR2ビット=1 | 使用しない | |||
端子割り当て設定-PIOR3ビット=1 | 使用しない | |||
端子割り当て設定-PIOR4ビット=1 | 使用しない | |||
動作モード設定 | 高速メイン・モード 3.6(V) ≦ VDD ≦ 5.5(V) | |||
EVDD設定 | 4.0 (V) ≦ EVDD ≦ 5.5 (V) | |||
メイン・システム・クロック(fMAIN)設定 | 高速オンチップオシレータクロック(fIH) | |||
fIH 動作 | 使用する | |||
fIH 周波数 | 32(MHz) | |||
fMX 動作 | 使用しない | |||
fSUB 動作 | 使用しない | |||
fIL 周波数 | 15(kHz) | |||
RTC,インターバル・タイマ動作クロック | 15 (fIL)(kHz) | |||
CPUと周辺クロック(fCLK) | 32000 (fIH)(kHz) | |||
オンチップ・デバッグ動作設定 | 使用する | |||
セキュリティID設定 | 使用する | |||
セキュリティID | 0x00000000000000000000 | |||
セキュリティID認証失敗時の設定 | フラッシュ・メモリのデータを消去する | |||
エミュレータ設定 | E1/E20 | |||
疑似RRM/DMM機能設定 | 使用する | |||
Start/Stop関数機能設定 | 使用しない | |||
通過ポイント機能設定 | 使用しない | |||
リセット要因を確認する関数を出力する | 使用する | |||
不正メモリ・アクセス検出機能設定 | 使用しない | |||
RAMガード機能設定 | 使用しない | |||
ポート・レジスタのガード機能設定 | 使用しない | |||
割り込みレジスタのガード機能設定 | 使用しない | |||
チップ・ステート・コントロール・レジスタのガード機能設定 | 使用しない | |||
データ・フラッシュのアクセス制御設定 | データ・フラッシュのアクセス禁止 | |||
データ・フラッシュ・ライブラリの設定 | 使用しない | |||
ポート | 使用する | |||
PORT | 使用する | |||
P14 | ||||
モード | 出力 | |||
N-ch | 使用しない | |||
出力値 | 0 | |||
P15 | ||||
モード | 出力 | |||
N-ch | 使用しない | |||
出力値 | 0 | |||
P16 | ||||
モード | 出力 | |||
N-ch | 使用しない | |||
出力値 | 0 | |||
P30 | ||||
モード | 兼用機能 | |||
内蔵プルアップ | 使用する | |||
TTLバッファ | 使用しない | |||
N-ch | 使用しない | |||
P50 | ||||
モード | 出力 | |||
N-ch | 使用しない | |||
出力値 | 1 | |||
割り込み | 使用する | |||
INTP | 使用する | |||
INTP3 | ||||
有効エッジ | 立下りエッジ | |||
優先順位 | 低 | |||
KEY | 使用しない | |||
シリアル | 使用しない | |||
A/Dコンバータ | 使用しない | |||
タイマ | 使用しない | |||
ウォッチドッグ・タイマ | 使用しない | |||
リアルタイム・クロック | 使用しない | |||
12ビット・インターバル・タイマ | 使用しない | |||
クロック出力/ブザー出力 | 使用しない | |||
DMAコントローラ | 使用しない | |||
電圧検出回路 | 使用しない |