[ 0.000146] NOTICE: BL2: R-Car H3 Initial Program Loader(CA57) [ 0.004593] NOTICE: BL2: Initial Program Loader(Rev.2.0.4) [ 0.010134] NOTICE: BL2: PRR is R-Car H3 Ver.2.0 [ 0.014810] NOTICE: BL2: Board is Salvator-XS Rev.1.0 [ 0.019931] NOTICE: BL2: Boot device is HyperFlash(160MHz) [ 0.025452] NOTICE: BL2: LCM state is CM [ 0.029498] NOTICE: BL2: AVS setting succeeded. DVFS_SetVID=0x53 [ 0.035524] NOTICE: BL2: DDR3200(rev.0.37) [ 0.050795] NOTICE: BL2: [COLD_BOOT] [ 0.059624] NOTICE: BL2: DRAM Split is 4ch [ 0.062323] NOTICE: BL2: QoS is default setting(rev.0.21) [ 0.067775] NOTICE: BL2: DRAM refresh interval 1.95 usec [ 0.073140] NOTICE: BL2: Periodic Write DQ Training [ 0.078181] NOTICE: BL2: v1.5(release):236f8fb [ 0.082573] NOTICE: BL2: Built : 03:23:35, Apr 2 2020 [ 0.087769] NOTICE: BL2: Normal boot [ 0.091415] NOTICE: BL2: dst=0xe6325100 src=0x8180000 len=512(0x200) [ 0.097811] NOTICE: BL2: dst=0x43f00000 src=0x8180400 len=6144(0x1800) [ 0.104420] NOTICE: BL2: dst=0x44000000 src=0x81c0000 len=65536(0x10000) [ 0.111423] NOTICE: BL2: dst=0x44100000 src=0x8200000 len=1048576(0x100000) [ 0.122405] NOTICE: BL2: dst=0x50000000 src=0x8640000 len=1048576(0x100000) [ 0.132274] NOTICE: BL2: Booting BL31 U-Boot 2018.09 (Apr 02 2020 - 03:23:51 +0000) CPU: Renesas Electronics R8A7795 rev 2.0 Model: Renesas Salvator-XS board based on r8a7795 ES2.0+ DRAM: 3.9 GiB Bank #0: 0x048000000 - 0x07fffffff, 896 MiB Bank #1: 0x500000000 - 0x53fffffff, 1 GiB Bank #2: 0x600000000 - 0x63fffffff, 1 GiB Bank #3: 0x700000000 - 0x73fffffff, 1 GiB MMC: sd@ee100000: 0, sd@ee140000: 1, sd@ee160000: 2 Loading Environment from MMC... OK In: serial@e6e88000 Out: serial@e6e88000 Err: serial@e6e88000 Net: eth0: ethernet@e6800000 Hit any key to stop autoboot: 0 => run bootcmd ethernet@e6800000 Waiting for PHY auto negotiation to complete... done Using ethernet@e6800000 device TFTP from server 192.168.1.18; our IP address is 192.168.1.100 Filename 'tftpboot/Image'. Load address: 0x48080000 Loading: #T ################################################################ ################################################################# ################################################################# ##################################T ############################### ################################################################# ################################################################# ################################################################# #############################T #################################### ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ########################################################### 441.4 KiB/s done Bytes transferred = 18993664 (121d200 hex) Using ethernet@e6800000 device TFTP from server 192.168.1.18; our IP address is 192.168.1.100 Filename 'tftpboot/Image-r8a7795-salvator-xs.dtb'. Load address: 0x48000000 Loading: ###### 427.7 KiB/s done Bytes transferred = 80676 (13b24 hex) ## Flattened Device Tree blob at 48000000 Booting using the fdt blob at 0x48000000 Using Device Tree in place at 0000000048000000, end 0000000048016b23 Starting kernel ... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 4.14.75-ltsi-yocto-standard (oe-user@oe-host) (gcc version 7.3.0 (GCC)) #1 SMP PREEMPT Thu Apr 2 03:20:34 UTC 2020 [ 0.000000] Boot CPU: AArch64 Processor [411fd073] [ 0.000000] Machine model: Renesas Salvator-X 2nd version board based on r8a7795 ES2.0+ [ 0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT: [ 0.000000] efi: UEFI not found. [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000057000000, size 16 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,adsp@57000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000058000000, size 384 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma@58000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000070000000, size 256 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,multimedia@70000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] NUMA: No NUMA configuration found [ 0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000073fffffff] [ 0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0x73ff80f00-0x73ff829ff] [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000048000000-0x00000000ffffffff] [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000073fffffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000048000000-0x0000000053ffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000057000000-0x000000007fffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000500000000-0x000000053fffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000600000000-0x000000063fffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000700000000-0x000000073fffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000048000000-0x000000073fffffff] [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT. [ 0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware. [ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs [ 0.000000] psci: Trusted OS resident on physical CPU 0x0 [ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.1 [ 0.000000] percpu: Embedded 24 pages/cpu @ffff8006ffebb000 s57624 r8192 d32488 u98304 [ 0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0 [ 0.000000] Speculative Store Bypass Disable mitigation not required [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 987840 [ 0.000000] Policy zone: Normal [ 0.000000] Kernel command line: rw root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.18:/IMAGE-RFS/rfs,nfsver=3 ip=192.168.1.100:192.168.1.18::255.255.255.0 [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] software IO TLB [mem 0x4ffff000-0x53fff000] (64MB) mapped at [ffff80000ffff000-ffff800013ffefff] [ 0.000000] Memory: 3190448K/4014080K available (10940K kernel code, 1204K rwdata, 5164K rodata, 1216K init, 407K bss, 151888K reserved, 671744K cma-reserved) [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] modules : 0xffff000000000000 - 0xffff000008000000 ( 128 MB) [ 0.000000] vmalloc : 0xffff000008000000 - 0xffff7dffbfff0000 (129022 GB) [ 0.000000] .text : 0xffff000008080000 - 0xffff000008b30000 ( 10944 KB) [ 0.000000] .rodata : 0xffff000008b30000 - 0xffff000009040000 ( 5184 KB) [ 0.000000] .init : 0xffff000009040000 - 0xffff000009170000 ( 1216 KB) [ 0.000000] .data : 0xffff000009170000 - 0xffff00000929d200 ( 1205 KB) [ 0.000000] .bss : 0xffff00000929d200 - 0xffff0000093030e0 ( 408 KB) [ 0.000000] fixed : 0xffff7dfffe7f9000 - 0xffff7dfffec00000 ( 4124 KB) [ 0.000000] PCI I/O : 0xffff7dfffee00000 - 0xffff7dffffe00000 ( 16 MB) [ 0.000000] vmemmap : 0xffff7e0000000000 - 0xffff800000000000 ( 2048 GB maximum) [ 0.000000] 0xffff7e0000200000 - 0xffff7e001c000000 ( 446 MB actual) [ 0.000000] memory : 0xffff800008000000 - 0xffff800700000000 ( 28544 MB) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1 [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=8. [ 0.000000] Tasks RCU enabled. [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8 [ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0 [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 8.32MHz (virt). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1eb398c07, max_idle_ns: 440795202503 ns [ 0.000003] sched_clock: 56 bits at 8MHz, resolution 120ns, wraps every 2199023255503ns [ 0.000120] Console: colour dummy device 80x25 [ 0.000356] console [tty0] enabled [ 0.000404] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 16.64 BogoMIPS (lpj=33280) [ 0.000417] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.000466] Security Framework initialized [ 0.002102] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes) [ 0.002935] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes) [ 0.002981] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.003012] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.015946] ASID allocator initialised with 32768 entries [ 0.023937] Hierarchical SRCU implementation. [ 0.032630] Detected Renesas R-Car Gen3 r8a7795 ES2.0 [ 0.033917] EFI services will not be available. [ 0.039966] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.068152] Detected PIPT I-cache on CPU1 [ 0.068189] CPU1: Booted secondary processor [411fd073] [ 0.096161] Detected PIPT I-cache on CPU2 [ 0.096182] CPU2: Booted secondary processor [411fd073] [ 0.124192] Detected PIPT I-cache on CPU3 [ 0.124212] CPU3: Booted secondary processor [411fd073] [ 0.152239] CPU features: enabling workaround for ARM erratum 845719 [ 0.152247] Detected VIPT I-cache on CPU4 [ 0.152285] CPU4: Booted secondary processor [410fd034] [ 0.180256] Detected VIPT I-cache on CPU5 [ 0.180278] CPU5: Booted secondary processor [410fd034] [ 0.208291] Detected VIPT I-cache on CPU6 [ 0.208313] CPU6: Booted secondary processor [410fd034] [ 0.236325] Detected VIPT I-cache on CPU7 [ 0.236348] CPU7: Booted secondary processor [410fd034] [ 0.236420] smp: Brought up 1 node, 8 CPUs [ 0.236480] SMP: Total of 8 processors activated. [ 0.236487] CPU features: detected feature: 32-bit EL0 Support [ 0.236494] CPU features: detected feature: Kernel page table isolation (KPTI) [ 0.242745] CPU: All CPU(s) started at EL1 [ 0.242771] alternatives: patching kernel code [ 0.243500] devtmpfs: initialized [ 0.248876] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x108/0x260 with crng_init=0 [ 0.249277] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns [ 0.249345] futex hash table entries: 2048 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.257407] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.258999] DMI not present or invalid. [ 0.259257] NET: Registered protocol family 16 [ 0.265204] cpuidle: using governor menu [ 0.266174] vdso: 2 pages (1 code @ ffff000008b36000, 1 data @ ffff000009175000) [ 0.266193] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.266839] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations [ 0.267090] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.271019] sh-pfc e6060000.pin-controller: r8a77951_pfc support registered [ 0.293561] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.294897] ACPI: Interpreter disabled. [ 0.297099] rcar-avs: use avs value: 0 [ 0.297183] rcar-avs: /cpus/cpu@0 is running with: /opp_table0 [ 0.297194] rcar-avs: /cpus/cpu@1 is running with: /opp_table0 [ 0.297205] rcar-avs: /cpus/cpu@2 is running with: /opp_table0 [ 0.297216] rcar-avs: /cpus/cpu@3 is running with: /opp_table0 [ 0.297241] rcar-avs: /soc/gsx@fd000000 is running with: /gsx_opp_table0 [ 0.298613] ipmmu-vmsa e67b0000.mmu: IPMMU context 0 is reserved [ 0.299289] vgaarb: loaded [ 0.299473] SCSI subsystem initialized [ 0.299810] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.299845] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.299890] usbcore: registered new device driver usb [ 0.300953] i2c-sh_mobile e60b0000.i2c: I2C adapter 7, bus speed 400000 Hz [ 0.301507] media: Linux media interface: v0.10 [ 0.301532] Linux video capture interface: v2.00 [ 0.301599] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.301607] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti [ 0.301623] PTP clock support registered [ 0.301788] EDAC MC: Ver: 3.0.0 [ 0.301970] dmi: Firmware registration failed. [ 0.302743] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.303205] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.303312] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 0.303350] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) [ 0.303443] pnp: PnP ACPI: disabled [ 0.306931] thermal thermal_zone2: power_allocator: sustainable_power will be estimated [ 0.307034] NET: Registered protocol family 2 [ 0.307515] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.307725] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.308018] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768) [ 0.308138] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.308208] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.308366] NET: Registered protocol family 1 [ 0.308613] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.308622] RPC: Registered udp transport module. [ 0.308627] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.308633] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.309674] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available [ 0.310119] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a57 PMU driver, 7 counters available [ 0.310502] kvm [1]: HYP mode not available [ 0.312404] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.312490] audit: type=2000 audit(0.308:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [ 0.312756] workingset: timestamp_bits=44 max_order=20 bucket_order=0 [ 0.316727] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.317108] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.317132] Key type id_resolver registered [ 0.317139] Key type id_legacy registered [ 0.317149] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 0.317258] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support [ 0.318646] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244) [ 0.318663] io scheduler noop registered [ 0.318669] io scheduler deadline registered [ 0.318735] io scheduler cfq registered (default) [ 0.318742] io scheduler mq-deadline registered [ 0.318748] io scheduler kyber registered [ 0.327834] gpio_rcar e6050000.gpio: driving 16 GPIOs [ 0.328102] gpio_rcar e6051000.gpio: driving 29 GPIOs [ 0.328282] gpio_rcar e6052000.gpio: driving 15 GPIOs [ 0.328461] gpio_rcar e6053000.gpio: driving 16 GPIOs [ 0.328634] gpio_rcar e6054000.gpio: driving 18 GPIOs [ 0.328812] gpio_rcar e6055000.gpio: driving 26 GPIOs [ 0.328988] gpio_rcar e6055400.gpio: driving 32 GPIOs [ 0.329173] gpio_rcar e6055800.gpio: driving 4 GPIOs [ 0.331181] OF: PCI: host bridge /soc/pcie@fe000000 ranges: [ 0.331220] OF: PCI: IO 0xfe100000..0xfe1fffff -> 0x00000000 [ 0.331233] OF: PCI: MEM 0xfe200000..0xfe3fffff -> 0xfe200000 [ 0.331244] OF: PCI: MEM 0x30000000..0x37ffffff -> 0x30000000 [ 0.331253] OF: PCI: MEM 0x38000000..0x3fffffff -> 0x38000000 [ 0.399163] rcar-pcie fe000000.pcie: PCIe link down [ 0.399340] OF: PCI: host bridge /soc/pcie@ee800000 ranges: [ 0.399357] OF: PCI: IO 0xee900000..0xee9fffff -> 0x00000000 [ 0.399369] OF: PCI: MEM 0xeea00000..0xeebfffff -> 0xeea00000 [ 0.399378] OF: PCI: MEM 0xc0000000..0xc7ffffff -> 0xc0000000 [ 0.399386] OF: PCI: MEM 0xc8000000..0xcfffffff -> 0xc8000000 [ 0.466912] rcar-pcie ee800000.pcie: PCIe link down [ 0.468657] EINJ: ACPI disabled. [ 0.488358] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled [ 0.490195] SuperH (H)SCI(F) driver initialized [ 0.490784] e6e68000.serial: ttySC1 at MMIO 0xe6e68000 (irq = 119, base_baud = 0) is a scif [ 0.491357] e6e88000.serial: ttySC0 at MMIO 0xe6e88000 (irq = 120, base_baud = 0) is a scif [ 1.612318] console [ttySC0] enabled [ 1.616689] msm_serial: driver initialized [ 1.622317] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 1.628945] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 1.635418] rcar-dw-hdmi fead0000.hdmi: Detected HDMI TX controller v2.01a with HDCP (DWC HDMI 2.0 TX PHY) [ 1.645355] rcar-dw-hdmi fead0000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver [ 1.653255] rcar-dw-hdmi feae0000.hdmi: Detected HDMI TX controller v2.01a with HDCP (DWC HDMI 2.0 TX PHY) [ 1.663151] rcar-dw-hdmi feae0000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver [ 1.678295] loop: module loaded [ 1.685838] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 1.690116] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 [ 1.696074] thunder-xcv, ver 1.0 [ 1.699336] thunder-BGX, ver 1.0 [ 1.702585] thunder-nic, ver 1.0 [ 1.706199] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k [ 1.712037] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation. [ 1.717983] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 5.4.0-k [ 1.724947] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation. [ 1.730545] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver - version 2.4.0-k [ 1.738378] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation. [ 1.744687] sky2: driver version 1.30 [ 1.749264] libphy: ravb_mii: probed [ 1.753624] ravb e6800000.ethernet eth0: Base address at 0xe6800000, 2e:09:0a:02:e8:21, IRQ 116. [ 1.763248] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3 [ 1.769500] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 1.776036] ehci-pci: EHCI PCI platform driver [ 1.780502] ehci-platform: EHCI generic platform driver [ 1.786130] ehci-platform ee0a0100.usb: EHCI Host Controller [ 1.791821] ehci-platform ee0a0100.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.799806] ehci-platform ee0a0100.usb: irq 167, io mem 0xee0a0100 [ 1.819214] ehci-platform ee0a0100.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.10 [ 1.825733] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.829504] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 1.833783] ehci-platform ee0c0100.usb: EHCI Host Controller [ 1.839459] ehci-platform ee0c0100.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 1.847409] ehci-platform ee0c0100.usb: irq 168, io mem 0xee0c0100 [ 1.867213] ehci-platform ee0c0100.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.10 [ 1.873651] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 1.877416] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 1.902697] ehci-platform ee0e0100.usb: EHCI Host Controller [ 1.908370] ehci-platform ee0e0100.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 1.916307] ehci-platform ee0e0100.usb: irq 169, io mem 0xee0e0100 [ 1.935215] ehci-platform ee0e0100.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.10 [ 1.941641] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 1.945407] hub 3-0:1.0: 1 port detected [ 1.949608] ehci-orion: EHCI orion driver [ 1.953843] ehci-exynos: EHCI EXYNOS driver [ 1.958147] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 1.964340] ohci-pci: OHCI PCI platform driver [ 1.968828] ohci-platform: OHCI generic platform driver [ 1.974358] ohci-platform ee0a0000.usb: Generic Platform OHCI controller [ 1.981071] ohci-platform ee0a0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 1.988989] ohci-platform ee0a0000.usb: irq 167, io mem 0xee0a0000 [ 2.081470] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 2.085238] hub 4-0:1.0: 1 port detected [ 2.089452] ohci-platform ee0c0000.usb: Generic Platform OHCI controller [ 2.096164] ohci-platform ee0c0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5 [ 2.104062] ohci-platform ee0c0000.usb: irq 168, io mem 0xee0c0000 [ 2.197451] hub 5-0:1.0: USB hub found [ 2.201221] hub 5-0:1.0: 1 port detected [ 2.205421] ohci-platform ee0e0000.usb: Generic Platform OHCI controller [ 2.212133] ohci-platform ee0e0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6 [ 2.220050] ohci-platform ee0e0000.usb: irq 169, io mem 0xee0e0000 [ 2.313449] hub 6-0:1.0: USB hub found [ 2.317215] hub 6-0:1.0: 1 port detected [ 2.321389] ohci-exynos: OHCI EXYNOS driver [ 2.326225] xhci-hcd ee000000.usb: xHCI Host Controller [ 2.331464] xhci-hcd ee000000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 7 [ 2.338905] xhci-hcd ee000000.usb: Direct firmware load for r8a779x_usb3_v3.dlmem failed with error -2 [ 2.348220] xhci-hcd ee000000.usb: can't setup: -2 [ 2.353019] xhci-hcd ee000000.usb: USB bus 7 deregistered [ 2.358453] xhci-hcd: probe of ee000000.usb failed with error -2 [ 2.364820] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 2.372516] renesas_usbhs e6590000.usb: no transceiver found [ 2.378256] renesas_usbhs e6590000.usb: gadget probed [ 2.383430] renesas_usbhs e6590000.usb: probed [ 2.388129] renesas_usbhs e659c000.usb: no transceiver found [ 2.393851] renesas_usbhs e659c000.usb: gadget probed [ 2.398997] renesas_usbhs e659c000.usb: probed [ 2.405385] i2c /dev entries driver [ 2.417006] cs2000-cp 2-004f: revision - C1 [ 2.421249] i2c-rcar e6510000.i2c: probed [ 2.425701] pca953x 4-0020: 4-0020 supply vcc not found, using dummy regulator [ 2.439254] random: fast init done [ 2.443951] i2c-rcar e66d8000.i2c: probed [ 2.448914] adv748x 4-0070: Endpoint /soc/i2c@e66d8000/video-receiver@70/port@7/endpoint on port 7 [ 2.457894] adv748x 4-0070: Endpoint /soc/i2c@e66d8000/video-receiver@70/port@8/endpoint on port 8 [ 2.466865] adv748x 4-0070: Endpoint /soc/i2c@e66d8000/video-receiver@70/port@a/endpoint on port 10 [ 2.475919] adv748x 4-0070: Endpoint /soc/i2c@e66d8000/video-receiver@70/port@b/endpoint on port 11 [ 2.485302] adv748x 4-0070: chip found @ 0xe0 revision 2143 [ 2.541743] rcar-csi2 fea80000.csi2: 1 lanes found [ 2.546691] rcar-csi2 feaa0000.csi2: 4 lanes found [ 2.554614] rcar-vin e6ef0000.video: Entity type for entity adv748x 4-0070 txa was not initialized! [ 2.563692] rcar-vin e6ef0000.video: Entity type for entity adv748x 4-0070 txb was not initialized! [ 2.573172] rcar-vin e6ef0000.video: Device registered as video0 [ 2.579255] rcar-vin e6ef1000.video: Device registered as video1 [ 2.585327] rcar-vin e6ef2000.video: Device registered as video2 [ 2.591394] rcar-vin e6ef3000.video: Device registered as video3 [ 2.597460] rcar-vin e6ef4000.video: Device registered as video4 [ 2.603522] rcar-vin e6ef5000.video: Device registered as video5 [ 2.609588] rcar-vin e6ef6000.video: Device registered as video6 [ 2.615654] rcar-vin e6ef7000.video: Device registered as video7 [ 2.623685] rcar_gen3_thermal e6198000.thermal: is using pseudo fixed FUSE values [ 2.636040] rcar_gen3_thermal e6198000.thermal: TSC0: Loaded 1 trip points [ 2.647178] rcar_gen3_thermal e6198000.thermal: TSC1: Loaded 1 trip points [ 2.658244] rcar_gen3_thermal e6198000.thermal: TSC2: Loaded 3 trip points [ 2.668326] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 2.674520] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 2.679656] renesas_sdhi_internal_dmac ee100000.sd: Got CD GPIO [ 2.685600] renesas_sdhi_internal_dmac ee100000.sd: Got WP GPIO [ 2.692068] renesas_sdhi_internal_dmac ee140000.sd: Using IPMMU context 1 [ 2.698865] iommu: Adding device ee140000.sd to group 0 [ 2.767313] renesas_sdhi_internal_dmac ee140000.sd: mmc0 base at 0xee140000 max clock rate 200 MHz [ 2.776762] renesas_sdhi_internal_dmac ee160000.sd: Got CD GPIO [ 2.782719] renesas_sdhi_internal_dmac ee160000.sd: Got WP GPIO [ 2.788870] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver [ 2.799185] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 2.806788] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 2.813965] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 2.819552] usbhid: USB HID core driver [ 2.824667] optee: probing for conduit method from DT. [ 2.830032] optee driver R-Car Rev.1.0.10 [ 2.834165] optee: initialized driver [ 2.847897] rcar_sound ec500000.sound: probed [ 2.852568] NET: Registered protocol family 17 [ 2.857076] 9pnet: Installing 9P2000 support [ 2.861396] Key type dns_resolver registered [ 2.866081] registered taskstats version 1 [ 2.874876] thermal emergency: set temperature to 110 celsius [ 2.880828] thermal emergency: shutdown target cpus 1-7 [ 2.886127] thermal emergency: freq scaled target cpus 0 [ 2.891758] renesas_irqc e61c0000.interrupt-controller: driving 6 irqs [ 2.901056] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 2.907691] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 2.916582] bd9571mwv 7-0030: Device: BD9571MWV rev. 1 [ 2.927127] mmc0: new HS400 MMC card at address 0001 [ 2.932336] mmcblk0: mmc0:0001 BGSD3R 29.1 GiB [ 2.936987] mmcblk0boot0: mmc0:0001 BGSD3R partition 1 16.0 MiB [ 2.943026] mmcblk0boot1: mmc0:0001 BGSD3R partition 2 16.0 MiB [ 2.949016] ehci-platform ee080100.usb: EHCI Host Controller [ 2.949030] ehci-platform ee080100.usb: new USB bus registered, assigned bus number 7 [ 2.949213] ehci-platform ee080100.usb: irq 166, io mem 0xee080100 [ 2.968897] ehci-platform ee080100.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.10 [ 2.975390] hub 7-0:1.0: USB hub found [ 2.975405] hub 7-0:1.0: 1 port detected [ 2.976230] ohci-platform ee080000.usb: Generic Platform OHCI controller [ 2.976239] ohci-platform ee080000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 8 [ 2.976348] ohci-platform ee080000.usb: irq 166, io mem 0xee080000 [ 3.004820] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 BGSD3R partition 3 4.00 MiB, chardev (238:0) [ 3.069596] hub 8-0:1.0: USB hub found [ 3.073371] hub 8-0:1.0: 1 port detected [ 3.079625] renesas_sdhi_internal_dmac ee100000.sd: Got CD GPIO [ 3.085574] renesas_sdhi_internal_dmac ee100000.sd: Got WP GPIO [ 3.151403] renesas_sdhi_internal_dmac ee100000.sd: mmc1 base at 0xee100000 max clock rate 200 MHz [ 3.161211] renesas_sdhi_internal_dmac ee160000.sd: Got CD GPIO [ 3.167154] renesas_sdhi_internal_dmac ee160000.sd: Got WP GPIO [ 3.235482] renesas_sdhi_internal_dmac ee160000.sd: mmc2 base at 0xee160000 max clock rate 200 MHz [ 3.245895] asoc-audio-graph-card sound: ak4613-hifi <-> rsnd-dai.0 mapping ok [ 3.253242] asoc-audio-graph-card sound: i2s-hifi <-> rsnd-dai.1 mapping ok [ 3.260307] asoc-audio-graph-card sound: i2s-hifi <-> rsnd-dai.2 mapping ok [ 3.267290] asoc-audio-graph-card sound: ASoC: no DMI vendor name! [ 3.276997] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 3.283625] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 3.299734] mmc1: new high speed SDHC card at address 5048 [ 3.299945] mmcblk1: mmc1:5048 SD32G 28.9 GiB [ 3.300686] mmcblk1: p1 [ 3.346674] Console: switching to colour frame buffer device 128x48 [ 3.382180] rcar-du feb00000.display: fb0: frame buffer device [ 3.388499] [drm] Initialized rcar-du 1.0.0 20130110 for feb00000.display on minor 0 [ 3.396306] [drm] Device feb00000.display probed [ 3.401861] hctosys: unable to open rtc device (rtc0) [ 3.482373] Micrel KSZ9031 Gigabit PHY e6800000.ethernet-ffffffff:00: attached PHY driver [Micrel KSZ9031 Gigabit PHY] (mii_bus:phy_addr=e6800000.ethernet-ffffffff:00, irq=174) [ 10.376938] ravb e6800000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx [ 10.403209] IP-Config: Complete: [ 10.406456] device=eth0, hwaddr=2e:09:0a:02:e8:21, ipaddr=192.168.1.100, mask=255.255.255.0, gw=255.255.255.255 [ 10.417037] host=192.168.1.100, domain=, nis-domain=(none) [ 10.422989] bootserver=192.168.1.18, rootserver=192.168.1.18, rootpath= [ 10.430457] SDHI3 Vcc: disabling [ 10.433714] SDHI3 VccQ: disabling [ 10.437054] ALSA device list: [ 10.440040] #0: rcar-sound [ 50.591180] random: crng init done [ 107.487378] VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy. [ 107.494999] VFS: Cannot open root device "nfs" or unknown-block(2,0): error -6 [ 107.503434] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: [ 107.513012] b300 30535680 mmcblk0 [ 107.513015] driver: mmcblk [ 107.522195] b340 16384 mmcblk0boot1 [ 107.522197] (driver?) [ 107.531351] b320 16384 mmcblk0boot0 [ 107.531353] (driver?) [ 107.540501] b360 30318592 mmcblk1 [ 107.540503] driver: mmcblk [ 107.549638] b361 30314496 mmcblk1p1 00000000-01 [ 107.549640] [ 107.558747] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0) [ 107.568217] CPU: 1 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 4.14.75-ltsi-yocto-standard #1 [ 107.577162] Hardware name: Renesas Salvator-X 2nd version board based on r8a7795 ES2.0+ (DT) [ 107.586807] Call trace: [ 107.590446] [] dump_backtrace+0x0/0x3c8 [ 107.597034] [] show_stack+0x14/0x20 [ 107.603290] [] dump_stack+0x9c/0xbc [ 107.609536] [] panic+0x11c/0x28c [ 107.615506] [] mount_block_root+0x190/0x264 [ 107.622424] [] mount_root+0x11c/0x134 [ 107.628806] [] prepare_namespace+0x138/0x180 [ 107.635795] [] kernel_init_freeable+0x208/0x22c [ 107.643053] [] kernel_init+0x10/0x108 [ 107.649422] [] ret_from_fork+0x10/0x18 [ 107.655873] SMP: stopping secondary CPUs [ 107.661042] Kernel Offset: disabled [ 107.665626] CPU features: 0x1802004 [ 107.670200] Memory Limit: none [ 107.674305] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)