■ amazon-freertos-1.0.0\demos\st\stm32l475_discovery\ac6\.cproject
■ amazon-freertos-1.0.0\demos\ti\cc3220_launchpad\ccs\.cproject
■ amazon-freertos-1.0.0\demos\nxp\lpc54018_iot_module\iar\aws_demos.ewp
■ amazon-freertos-1.0.0\demos\pc\windows\visual_studio\aws_demos.vcxproj
..\common\win_pcap;..\common\config_files;..\common\application_code\include;..\..\..\..\demos\common\include;..\..\..\..\lib\include;..\..\..\..\lib\include\private;..\..\..\..\lib\FreeRTOS\include;..\..\..\..\lib\FreeRTOS\portable\MSVC-MingW;..\..\..\..\lib\FreeRTOS-Plus-TCP\include;..\..\..\..\lib\FreeRTOS-Plus-TCP\Source\portable\BufferManagement;..\..\..\..\lib\FreeRTOS-Plus-TCP\Source\portable\Compiler\MSVC;..\..\..\..\lib\third_party\mbedtls\include;..\..\..\..\lib\third_party\tracealyzer_recorder\Include;..\..\..\..\lib\third_party\jsmn;..\..\..\..\lib\third_party\pkcs11;%(AdditionalIncludeDirectories)
このままでは見辛いので改行を入れました
..\common\win_pcap;
..\common\config_files;
..\common\application_code\include;
..\..\..\..\demos\common\include;
..\..\..\..\lib\include;
..\..\..\..\lib\include\private;
..\..\..\..\lib\FreeRTOS\include;
..\..\..\..\lib\FreeRTOS\portable\MSVC-MingW;
..\..\..\..\lib\FreeRTOS-Plus-TCP\include;
..\..\..\..\lib\FreeRTOS-Plus-TCP\Source\portable\BufferManagement;
..\..\..\..\lib\FreeRTOS-Plus-TCP\Source\portable\Compiler\MSVC;
..\..\..\..\lib\third_party\mbedtls\include;
..\..\..\..\lib\third_party\tracealyzer_recorder\Include;
..\..\..\..\lib\third_party\jsmn;
..\..\..\..\lib\third_party\pkcs11;
%(AdditionalIncludeDirectories)
■ FreeRTOSv10.0.0\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio\.cproject