GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
赤外線リモコン受信モジュールが搭載できり基板パターンがほしいです。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06487/
スルーホールの以下の並びを変えましょうかね。
3V, D2, D3, 3V, A6, A7, G
例えば以下とかです。D3はPWMで使う場合があるので、D2を使う感じです。
D2, G, 3V, D3, G, A6, A7
マニュアルにも書いてあるように、アナログがノイズに弱いので、単純に受光ICを搭載できるだけでなく、電源ラインにCRのフィルターを入れるとかのデジタル側のノイズを回り込まない様にとかの配慮が必要だと思うよ。
ノイズの問題はあるかもしれませんね。
D2, G, 3Vの3ピンは是非お願いします。