GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
スクラッチでGR-Adzukiを動かそうとしています。
S4Aで 光、3軸加速度、ボタンスイッチはよみとれるのが確認できたのですが、磁気コンパスについてどのようにしたらよいのかがわかりません。
ひょっとして磁気コンパスをつかうのはウェブ・コンパイラでCのスケッチを書かないといけないのでしょうか?
webコンパイラのテンプレートに GR-ADZUKI の S4A ファームウェアがありますが、内容を見てみるとマイコンとデジタルコンパスのインターフェースである I2C 通信に使用するピン7 と 8 はサーボモーターに割り当てられており、そのまゝではデジタルコンパスは S4A からは使用できないようです。
void configurePins() { arduinoPins[0].type = input; arduinoPins[1].type = input; arduinoPins[2].type = input; arduinoPins[3].type = input; arduinoPins[4].type = servomotor; arduinoPins[5].type = pwm; arduinoPins[6].type = pwm; arduinoPins[7].type = servomotor; arduinoPins[8].type = servomotor; arduinoPins[9].type = pwm; arduinoPins[10].type = digital; arduinoPins[11].type = digital; arduinoPins[12].type = digital; arduinoPins[13].type = digital; }
デジタルコンパスに対応した GR-ADZUKI の S4A ファームウェアが公開されているかは不明なので、探して見つかればそれを、なければ S4A ファームウェアを改変し、GR-ADZUKI に書き込む必要がありそうです。