チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-ADZUKIの回路図です。
※一番最初に公開されたものは加速度センサー部分のA5がD5となってました。正しい回路図を添付しなおしました。(2016/6/21)
※型番等が入った回路図をアップしなおしました。
偽パターン(2層)とりあえず描けた。
dl.dropboxusercontent.com/.../fake_2Layer.pdf
正規品からイジったところ:
・1.27スルーホールパターンを2.54ピンヘッダ2x5に変更
・全てのパワー系(電源/モーター)をパターン幅1mm以上に変更(IC直後はピン狭くて無理)
・BD6211の電源をJPで切断可能にした(BD6231等に載せ替えで12Vモーター等に対応)
・差し込み式のターミナルブロックに対応(モーターのみ)
・3GセンサADXL-335とジャイロセンサL3GD20にJPはんだ盛りで対応(多分)
・USBコネクタもげ対策のGNDバー用スルーホール追加
まだ基板の右下には余裕なくもないので、2.54の8pinくらいは仕込めるんじゃないかな。。
ここまできたらP板ドットコムとかで作ってみたくなってきますね。。