芯片为R5F102AA,编译器为CS+ for CC,编译时报如下错误:
(E) F0563100 F0563100:Section address overflow out of range : ".textf" Demo.mtpj
请问这个错误怎么解决?谢谢!
改成small mode 看看
F0563100:Section address overflow out of range : ".text"
改后是报.text
你把原来那里恢复,
把下面改成NO, 然后点击后面蓝色框, 把地址改成0xD8. 如果搞不定, 就把工程发上来.
修改后是这样
在改成0xD8之后, 把刚才改No的地方改成Auto, 其他不动.
是的,改成0xD8后,把NO改成Auto,重新编译后出现如图的错误
把这个改成yes试试
改后重新编译还是这样。
把完整工程发上来, 我们测试一下, 就是调整section的位置,
方便留个邮箱吗?发您邮箱。
调整section的位置,
谢谢!另外再请教一个问题,把25、26、27、28脚置为输入时,已悬空,用万用表测量该脚电压仍有1V左右,这几个IO口内部有强制上拉吗?