芯片为R5F102AA,编译器为CS+ for CC,编译时报如下错误:
(E) F0563100 F0563100:Section address overflow out of range : ".textf" Demo.mtpj
请问这个错误怎么解决?谢谢!
调整section的位置,
谢谢!另外再请教一个问题,把25、26、27、28脚置为输入时,已悬空,用万用表测量该脚电压仍有1V左右,这几个IO口内部有强制上拉吗?
详细可以搜索手册unused pins, 对于悬空pin, 设为输出, 设为输入的, 需要上拉或下拉.