一、问题描述
分别将参考高电平设置为外部参考电压(外接3.3V)、内部参考电压2.5V、内部参考电压2.0V、内部参考电压1.5V,ADC_CHANNEL_VOLT所采集到数据如下:
二、疑问点
看了数据手册,该通道是对应的内部参考电压的数值。那么,如上数据,该如何将ADC_CHANNEL_VOLT通道的数值转换成对应的电压值呢?有对应的转换公式吗?
请各位大佬指教下,感谢!!!
参考电压 Vref, 满量程 FFFF = 65535, 采样值 xxxx, 采样电压值 = xxxx*Vref/65535
hi 采用该公式(采样电压值 = xxxx*Vref/65535) 计算ADC输入通道的输入电压当然是正确的,,不过我这里是ADC_CHANNEL_VOLT通道,应该对应的是内部参考电压的数值,并不适配该公式吧